Change Language :

Pour les chaînes électroniques® standard - le système igus® E2/000 est désormais disponible en tant que gamme de produits avec des colliers à ouverture rapide pour les séries 2400, 2600 et 3400. L'utilisation de pinces au lieu de barres transversales permet d'élargir considérablement l'intérieur de la chaîne e- chain®, de sorte que même les tuyaux d'aspiration de grande taille peuvent être guidés de façon sécuritaire. Grâce à la gamme de séparateurs intérieurs spéciaux adaptés aux câbles, l'espace de remplissage peut être subdivisé, ce qui permet de combiner les câbles et les tuyaux du système modulaire en fonction de vos besoins.

Hauteur intérieure hi : 85 mm
Largeurs intérieures Bi : 100 - 200 mm
Rayons de courbure R : 125 - 300 mm
Pas : 67 mm
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!