Machine à emballer le pain : éviter les ruptures de câble grâce aux plastiques intelligents

La technologie des capteurs intelligents prévient les ruptures de câble avant qu'elles ne se produisent

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie et câbles chainflex de la série E4.1L fournis en tant que système readychain pré-assemblé, capteurs isense CF.Q, concept de connecteur Module Connect
  • Exigences : rayon de courbure minimal de seulement 63 mm, câbles très résistants à la flexion, charges élevées allant jusqu'à 80 doubles courses par minute.
  • Secteur : technologie de l'emballage
  • Succès pour le client : l'E4.1L se caractérise par une absorption élevée de la force et est utilisé avec des câbles chainflex à haute résistance à la flexion. Les capteurs isense avec module CF.Q détectent les ruptures d'âme avant qu'elles ne se produisent et évitent à l'utilisateur des coûts d'immobilisation élevés.
Machine à emballer le pain

Problème

Solution


Chaîne électronique intelligente® et câbles

Smart Plastics e-chain® et câbles

Technologie des roulements intelligents

Paliers lisses intelligents

Applications intelligentes

Applications intelligentes

Contacter un expert en porte-câbles