Petit mais puissant! L'entrée la plus facile dans le monde des capteurs

Capteur de déplacement, capteur rotatif, capteur climatique ... le monde de la technologie des capteurs à bas prix d'igus est vaste.


Tech up

Tech up

Baisse des coûts

Baisse des coûts

Preuve

Preuve

Durabilité

Durabilité

Aperçu actuel des outils de bricolage :

  • Application : Mesure de la longueur d'extension
  • Référence : IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilité : 9 tours
  • Signal de sortie : 4-20mA
  • Application : Détection de position / système de mesure de trajectoire sur rail perforé de 10 mm
  • Référence : IS.DY.L.D.01.BETA
  • Signal de sortie : TTL 5V
  • Tension : 5V DC
  • Application : Distribution de données
  • Référence : IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Matériel : Microprocesseur ESP 32
  • Signal de sortie : TTL 5V
  • Connectivité : WiFi, NBlot, USB, M8
  • Application : Mesure des mouvements rotatifs
  • Référence : IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilité : 29 incréments
  • Signal de sortie : TTL 5V
  • Application : Système de mesure de position pour guides linéaires
  • Référence : IS.DY.L.D.01.BETA
  • Signal de sortie : TTL 5V
  • Application : Analyse et traitement des données
  • Référence : IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Matériel : Rasperry 4
  • Logiciel : Raspian
  • Connectivité : WiFi, LAN, USB, M8

i.Cee

Intégration dans votre environnement réseau


Chaîne électronique intelligente® et câbles

Smart Plastics e-chain® et câbles

Technologie des roulements intelligents

Paliers lisses intelligents

Applications intelligentes

Applications intelligentes