Change Language :
Le portail central i.Cee:permet de contrôler et de configurer de façon sécuritaire tous les composants des plastiques intelligents en un seul endroit - à tout moment, de n'importe où et sur n'importe quel appareil.

Comme l'i.Sense Wonderbox fait partie du système de surveillance de l'état des plastiques intelligents i.Sense, toutes ses données peuvent également être évaluées dans le module de l'armoire de commande i.Cee. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour contrôler numériquement la gestion des alarmes et des escalades du système.
Le module i.Cee peut être intégré dans des concepts d'entretien prédictive de différentes manières, de la gestion préventive des services, qui planifie l'entretien régulier en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante de l'emplacement, qui signale immédiatement tout changement imprévu par le biais de divers canaux mobiles. Toutes l'information est rassemblée dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les besoins du client.