Change Language :
Un ressort peut être installé ultérieurement afin de régler intuitivement la tension correcte du câble.
Jusqu'à présent, de nombreux utilisateurs se sont appuyés sur des systèmes de barres omnibus pour alimenter les grues intérieures et extérieures, les trains électriques et les unités de stockage et de déstockage. Un prix similaire à celui d'un système de barres omnibus, mais avec des avantages en termes d'installation, de modularité et d'entretien. autoglide 5 combine le meilleur des deux mondes. Pour en savoir plus, consultez le document de présentation technique "Chaîne d'énergie avec guide-câble en acier : une alternative au système de barres omnibus?"
Le câble métallique fourni est tendu sur le sol. Il est également possible de guider la chaîne à l'aide d'un câble en plastique ou d'un profilé. La chaîne électronique peut se déplacer de façon sécuritaire sur un câble. La face inférieure des maillons de la chaîne comporte un élément de guidage au milieu, de sorte que la chaîne d'énergie peut s'appuyer de façon sécuritaire sur le câble. Les éléments autoglisses garantissent un roulement précis et résistant à l'usure de la partie supérieure de la chaîne.