Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® N54 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1.13 | |
| Couleur | vert | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% R. H. | Wt.-% | 1.6 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'humidité | Wt.-% | 3.6 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | μ | 0.15-0.23 | |
| Valeur P x v, max. (sec) | psi x fpm | 14,000 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d'élasticité | psi | 261,000 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à 68° F | psi | 10,150 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 4,351 | |
| Pression de surface maximale recommandée (68° F) | psi | 8,700 | |
| Dureté Shore D | 74 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température supérieure d'application à long terme | °F | 176 | |
| Température supérieure d'application à court terme | °F | 248 | |
| Température d'application plus basse | °F | -40 | |
| Conductivité thermique | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance au volume particulier | Ωcm | < 1013 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | < 1011 | DIN 53482 |

Valeurs p x v admissibles pour les bagues en plastique iglide® N54 fonctionnant à sec contre un arbre en acier, à 68°F
Valeurs p x v autorisées
Pour la douille en plastique iglide® N54 avec une épaisseur de paroi de 0,03 pouce (1 mm) dans des conditions de fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68°F, installé dans un boîtier en acier.

Déformation sous charge et température
Résistance à la compression
iglide® N54 est le premier matériau iglide® à base de biopolymères. Outre l'absence de lubrification déjà garantie par les matériaux iglide®, il s'agit là d'une contribution supplémentaire à la protection de l'environnement. Les bons coefficients de frottement, associés aux temps de maintien, font que ces matériaux ont une place permanente dans la gamme de produits iglide®.
Même si les applications typiques des bagues plastiques iglide® N54 sont plutôt des services intermittents, selon le type de mouvement, les vitesses maximales atteignables peuvent être très élevées. Les vitesses indiquées dans le tableau sont des valeurs limites pour les charges les plus faibles. Au fur et à mesure que les charges augmentent, la vitesse admissible est réduite avec des charges plus élevées en raison des limitations de la valeur pv.
| fpm | Rotary | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 157 | 118 | 197 |
| Court terme | 295 | 216 | 393 |

La limite de température admissible à court terme est de +248 °F, ce qui permet d'utiliser les bagues en plastique iglide® N54 dans toutes les applications où les températures ambiantes sont élevées. Cependant, la résistance à la compression des bagues en plastique iglide® N54 diminue avec l'augmentation de la température. La chaleur de frottement supplémentaire dans le système de bagues doit être prise en compte lors de l'examen des limites de température.
| iglide® N54 | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | - 40 °F |
| Supérieure, à long terme | + 176 °F |
| Supérieure, à court terme | + 248 °F |
| Sécurisation axiale supplémentaire | + 122 °F |
| Limites de température pour iglide® N54 |

Coefficients de frottement de l'iglide® N54 en fonction de la vitesse de marche; p = 145 psi
Frottement et usure
iglide® N54 a un faible coefficient de frottement. Il faut cependant noter qu'un partenaire de glissement dont la surface est rugueuse augmente le frottement. Nous recommandons des finitions de surface d'arbre de 4 à 16 rms.
Le coefficient de frottement des bagues en plastique iglide® N54 ne dépend que marginalement de la vitesse de la surface.
L'influence de la charge est plus importante; une augmentation de la charge réduit le coefficient de frottement jusqu'à 0,08.

Usure de l'iglide® N54, applications rotatives avec différents matériaux d'arbres, p = 145 psi, v = 59 fpm
Matériaux de l'arbre
Il est important de choisir un matériau d'arbre approprié. En règle générale, iglide® N54 convient mieux aux arbres durs ou mous, mais les surfaces dures des arbres ont tendance à avoir de meilleures durées de maintien. A partir d'une charge de 145 psi, l'usure augmente de façon mesurable et continue.
Les bagues en plastique iglie® N54 ont une bonne résistance aux produits chimiques. Ils sont résistants à la plupart des lubrifiants. iglide® N54 n'est pas altéré par la plupart des acides et la plupart des bases organiques et inorganiques faibles.
Les bagues en plastique iglide® N54 peuvent être utilisées avec des restrictions lorsqu'elles sont exposées à des radiations. Elles sont résistantes jusqu'à une intensité de rayonnement de 1 x104 Gy.
Les bagues en plastique iglide® N54 sont résistantes aux rayons UV.
Les éléments à faible teneur en eau se dégazent dans le vide. Les applications sous vide sont possibles avec des restrictions.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcools | + à 0 |
| Hydrocarbures chlorés | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides faibles | 0 à + |
| Acides forts | - |
| Alcaline faible | + |
| Forte alcalinité | 0 |
| + résistant 0 résistant sous conditions - non résistant | |
| Toutes les spécifications à température ambiante (+68 °F) | |
| Résistance chimique de l'iglide® N54 |
Les bagues en plastique iglide® N54 sont électriquement isolantes.
| Résistance au volume particulier | Résistance de la surface |
|---|---|
| < 1013 Ωcm | < 1011 Ω |

Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® N54
Absorption de l'humidité
L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® N54 est d'environ 1,6 % dans des conditions climatiques standard. La limite de saturation en eau est de 3,6 %.
Les bagues en plastique iglide® UW sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9).
Les bagues sont conçues pour être montées à la presse dans un logement avec une tolérance h7. Après l'installation dans un logement de diamètre nominal, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance E10.
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® N54 E10 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|