Change Language :
La société Krones AG produit des systèmes et des machines pour la fabrication, le remplissage et l'emballage de boissons et de produits alimentaires liquides. L'industrie ne dort jamais. Il n'est donc pas étonnant que les systèmes Krones battent sans cesse leurs propres records de vitesse. Cela ne devient un problème que lorsqu'une pièce ne résiste pas à la pression et qu'il n'y a pas d'alternative plus puissante. C'est pourquoi nous avons développé pour Krones des rouleaux de courroie en tribo-polymère qui ont permis d'atteindre de nouveaux records.

En 2005, Krones a été confronté à un problème avec Variopac Pro, une installation d'emballage polyvalente entièrement automatique : la performance de l'installation devait être augmentée de 20 emballages par minute. Il était donc urgent d'agir lors de la déflexion des bandes transporteuses. A l'origine, on utilisait des rouleaux métalliques avec des roulements à aiguilles, mais ils ne répondaient pas aux exigences de performance plus élevées et étaient coûteux.
Pour parvenir au résultat souhaité en collaboration avec Krones AG, différentes approches ont été testées dans le laboratoire d'essai de igus ® avant d'être utilisées dans Variopac Pro. Le résultat : un rouleau en plastique solide moulé par injection, fabriqué à partir d'un matériau spécialement conçu pour cette application. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le matériau iglide ® P210. Le rouleau iglide ® se caractérise par une grande résistance à l'usure, un faible coefficient de frottement et, par conséquent, une faible puissance d'entraînement des bandes transporteuses. Comme tous les matériaux iglide ®, celui-ci convient aux opérations sans entretien et sans lubrification. Comme il peut également être utilisé dans une variété d'applications, ce matériau répondait à toutes les exigences.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.