Change Language :

#moregrip #filmlength #labeller
Ce rouleau de guidage spécial offre une meilleure adhérence que la version existante grâce à sa surface sablée. Domaines d'application : industrie de l'étiquetage et de l'emballage, déflexion du film.

#hightemperature #FDA #chemicalresistance
Ce rouleau de guidage peut être utilisé dans des plages de température allant jusqu'à 150°C et est extrêmement résistant à un certain nombre de produits chimiques. Les composants individuels sont également conformes à la FDA. Domaines d'application : industrie alimentaire, technologie des semi-conducteurs.

#Charge élevée Faible friction de roulement
Notre nouvelle unité de transfert de billes est fabriquée en polymère et basée sur les unités de transfert de billes métalliques existantes. La conception intérieure spéciale permet à nos unités de transfert de billes de fonctionner de manière beaucoup plus souple. Domaines d'application : tables de convoyage, manutention.

#antistatique #léger
Nous ajoutons une nouvelle taille (Ø30mm) à notre gamme de rouleaux de guidage en carbone. Le roulement à billes F180 utilisé rend le rouleau en carbone électrostatiquement dissipatif et assure, entre autres, une faible charge de film statique pour des longueurs de film particulièrement fines.

Essais réussis avec les matériaux iglidur cage
Les matériaux pour cages iglidur contiennent des additifs qui améliorent la stabilité et les propriétés de glissement. Il en résulte une durée de vie plus longue et moins de temps d'arrêt.

Pas de dégazage dans le vide
La gamme de matériaux xirodur s'est élargie. Le nouveau matériau s'appelle K180. Il est extrêmement durable et particulièrement bien adapté aux applications d'autoclavage et de revêtement.

#première mondiale #FDA #coost-effective
Notre rouleau de guidage en acier inoxydable est équipé de composants conformes à la FDA et peut être utilisé dans les secteurs alimentaire et médical, entre autres.

#sans métal #billes de verre #prêt-à-installer
Ce rouleau de guidage entièrement exempt de métal et prêt à être installé est idéal pour les utilisateurs des secteurs de la chimie, de la médecine et des semi-conducteurs.
Personnalisé et rentable : votre roulement à billes en polymère dans la forme, la quantité et le matériau souhaités
En trois étapes simples :
1. Envoyer une demande
2. Nous fabriquons votre pièce spéciale individuelle.
3. Vous recevez votre produit fini