Change Language :

Durée de vie jusqu'à 21 fois supérieure à celle d'un patin d'endurance standard avec cage xirodur B180

Meilleure résistance chimique et thermique de l'oxyde de zirconium avec une bonne résistance à l'usure

Nouveau matériau de cage renforcé pour une durée de vie jusqu'à 50 % supérieure à celle des cages A500

L'alternative aux guides à rouleaux croisés conventionnels avec une économie de prix allant jusqu'à 60%.

Extrêmement résistant aux milieux à faible absorption d'humidité

Un ressort à disque à l'intérieur du boîtier assure une fonction d'amortissement des vibrations en cas de chocs importants.

En plus du diamètre extérieur de 30 mm, il est désormais également disponible avec un diamètre extérieur de 38 mm.

Roulement de roue en deux parties pour igus:bike; entièrement sans lubrification et résistant à la corrosion, résistant à l'usure et extrêmement lisse