Change Language :

Pour les produits chimiques et la chaleur
Ces galets de guidage en acier inoxydable peuvent être utilisés sans réserve dans des environnements où les températures atteignent régulièrement 302°F. Le secret réside dans les roulements à billes haute température en xirodur A500. Ce matériau spécial peut être utilisé non seulement en cas de températures élevées, mais aussi en cas d'utilisation de produits chimiques. Nombre de nos clients des secteurs alimentaire et chimique utilisent déjà cette technologie. Un exemple dans l'industrie alimentaire est la fabrication de peaux artificielles de saucisses, où les zones de séchage sont soumises à des températures élevées et où les roulements à billes fabriqués dans d'autres matériaux ne sont pas bien adaptés.

Les matières plastiques ne sont pas nécessairement incompatibles avec les températures élevées, comme le montre l'exemple de Koppe, ci-dessous. Le fonctionnement du poêle à granulés est simple et ingénieux. Une unité d'entraînement mécanique déplace les granulés sans énergie électrique à travers un cylindre reposant sur un rouleau dans la chambre de combustion pour une durée de combustion d'environ 24 heures. Pour le processus de production, Koppe était donc à la recherche de roulements pour le mécanisme d'entraînement qui fonctionneraient dans des conditions défavorables sans dysfonctionnement. La solution trouvée par l'entreprise a été les roulements à billes en polymère xiros, fabriqués en xirodur A500 résistant à la température. Ce matériau spécial permet même de brèves applications à haute température, jusqu'à 599°F, et comme il n'a pas besoin de lubrification externe, il fonctionne sans problème pendant de longues périodes. Les roulements à billes métalliques étaient hors de question. Ils grippaient immédiatement et généraient une énorme charge sonore.
Franz Koppe, PDG d'Erwin KOPPE - Keramische Heizgeräte GmbH

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.