Unités de transfert à billes de polymères xiros® fonctionnant en douceur

xiros® unité de transfert de balles
Tech up
  • Réduction des frottements et allongement de la durée de vie par rapport à la version précédente
  • Réduire les temps d'arrêt
Baisse des coûts
  • Pas de coûts supplémentaires par rapport à la version précédente
Preuve
  • [Link pagenr="24995" title="A direct comparison of ball transfer units: smooth operation with the new Version C" parameter="#section_5"]
  • indéfini
Recyclage
  • Pas de lubrification nécessaire, donc pas de pollution de l'environnement
  • non défini

Pourquoi la nouvelle unité de transfert de balle xiros est-elle meilleure que la précédente?

xiros® unités de transfert de billes en cours d'essai

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel