Adaptateur de recyclage pour liners

Roulements linéaires en éco-matériaux
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Adaptateur linéaire sécable en iglidur® P4, 100 %.
    regranulé à partir de plastique recyclé igus®
  • Revêtement en iglidur® J4 - jusqu'à 97% de régranulation
    regranulé à partir de plastique recyclé igus®
Cost down avec igus news
  • Léger grâce à l'utilisation de 100 % de plastique
  • Demi-paliers divisibles pour le remplacement des paliers directement sur l'arbre
    l'arbre
  • Pour tous les arbres ronds : Acier/acier inoxydable trempé
    trempé ou étiré, aluminium anodisé dur ou
    carbone
preuves de l'actualité d'igus
  • Comparaison des poids : adaptateur recyclé
    TJ4UMP-01-20-RECP 9,9 g, adaptateur en aluminium
    TJUM-01-20 49g, gain de poids jusqu'à
    80%
recyclage avec igus news
  • 100% d'élimination des lubrifiants
  • Réutilisation à presque 100 % de les®
    plastiques igus
  • Adaptateur réutilisable
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    plastiques et investit dans le recyclage chimique.
    Plus d'information ici

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D