drylin® linear technology news

drylin® W remplace les roulements à billes en version hygiénique

Passage à des systèmes de guidage linéaire en acier inoxydable - chariots linéaires Drylin® W

Protection des bords pour les rails drylin® W

drylin® W double rail en acier inoxydable - acier inoxydable non corrosif

drylin® T TW-12 Chariot linéaire Performance - Système de serrage directement sur le chariot

  • Durée de vie plus longue grâce aux glissières en iglidur® J200.
  • Système prêt à l'emploi.
  • Testé. drylin® TW-12-15 : deux rails, deux chariots avec roulement fixe/flottant, charge de 75N, entraînement central/centre de gravité, distance de déplacement sans changement de roulement : 35 000 km.
  • Pas de lubrification externe.
  • La durée de vie peut être calculée en ligne.

drylin W pour les petits espaces - la série 6 offre de nouvelles possibilités de conception

drylin® T guide miniature avec précontrainte

  • Chariot linéaire avec précontrainte
  • Coefficient de frottement amélioré jusqu'à 40 % grâce à iglidur® E3
  • Jusqu'à 30% de liberté de conception en plus grâce à la règle 3:1
  • 100% sans entretien grâce à l'autolubrification

drylin® N glissière de prisme à précharge - presque invisible

  • Glissière à prisme à précharge extrêmement discrète avec rails noirs et chariot linéaire pour un réglage précis.
  • Réglage contrôlé grâce à la précontrainte individuelle.
  • Compatible avec de nombreux systèmes : chariots courts et longs avec trous lisses ou filetés.
  • Forces de déplacement moyennes et forces de maintien garanties testées dans le laboratoire igus®.
  • Conception compacte et légère avec une faible inertie.

drylin® linear guide expert - consulter, calculer, acheter

Innovant et à amortissement rapide - drylin® econ carriage for curved rail

drylin® econ gamme de produits avec bille de verrouillage ou précharge à ressort ou en standard

Réduction des émissions de CO2

  • Pour les arbres ronds drylin® R de 12 à 40 mm de diamètre et les guides linéaires drylin® W de 10 à 25 mm de diamètre.

drylin® R sur les arbres en bois - Usure du bois

drylin® NT rails télescopiques Heavy Duty

  • drylin® NT rail télescopique pour charges lourdes
  • Le rail robuste en aluminium accepte des charges allant jusqu'à 25 kg, avec un revêtement durable en iglidur® IC-05 pour une extension sans lubrification.
  • Extension télescopique jusqu'à 1 000 mm dans la zone d'application, jusqu'à +80°C
  • Le rail télescopique peut être commandé avec un réglage infini de 100 à 1 000 mm.

rail télescopique drylin NT-35-P Précharge - préchargé et sans cliquetis

  • Rail télescopique sans cliquetis grâce au mécanisme de précontrainte à ressort

Drylin robuste® Serrage WW-HKX

  • Chariot linéaire pré-assemblé avec levier intégré
  • Manipulation sûre grâce à la conception antidérapante du levier
  • La bande élastomère protège la surface du rail linéaire

Chariot linéaire à pince - Clipser, ajuster, verrouiller

  • Ce chariot linéaire à pince combine une fonction de serrage avec un mécanisme pratique pour installer le chariot et le retirer.
  • Le serrage du chariot linéaire le protège contre les vibrations et les ajustements involontaires.
  • Stockage externe sûr pour les équipements de valeur​
  • Ce produit a été développé à partir des demandes des clients. Vous avez des suggestions et des idées pour ce produit? N'hésitez pas à nous contacter.
  • Tous les composants sont recyclables

Couvercle pour drylin® W rails latéraux

  • Protection élégante des extrémités du rail
  • Plus de sécurité grâce à des embouts robustes
  • Maintien sûr grâce à l'emboîtement par pression

Roulements à rouleaux tandem avec roulements à billes

  • Répartition uniforme de la charge grâce au système de rouleaux de guidage avec roulements pivotants
  • Capacité de charge doublée par rapport aux roulements à un seul rouleau
  • Roulements à rouleaux tandem prêts à l'emploi pour les rails profilés drylin® W avec arbre individuel WS-10/WS-16/WS-20