Change Language :

Les vis d'entraînement sont des éléments de machine qui transforment un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Les vis d'entraînement dryspin® sont toujours basées sur des écrous en plastique autolubrifiants, ce qui permet un fonctionnement durable sans lubrification externe. La technologie des vis d'entraînement dryspin® est basée sur le principe de la technologie linéaire sans lubrification. Les propriétés et les géométries des vis d'entraînement, adaptées à l'écrou en plastique et à la vis d'entraînement, ainsi que la technologie unique dryspin® garantissent une durée de vie encore plus longue et une plus grande efficacité.
Prochaines étapes :
Plateforme de sécurité
Une solution qui offre plus de sécurité pour le travail en hauteur, pour laquelle la plateforme de sécurité modulaire SRU pour les entrepôts à hauts rayonnages à europalettes est utilisée.

Appareillage
Utilisation d'un écrou à vis sans fin à grande hélice avec bride dans un appareillage de commutation ("linear switch") pour un panneau de contrôle ferroviaire.

Dispositif de nivellement
Ce dispositif permet de niveler les remblais secs.

Voilier de course
Un voilier de course qui flotte au-dessus de la surface de l'eau grâce à des profils d'ailes spéciaux et à la conversion de la pression de l'eau.

Brise-soleil
Quelle que soit l'intensité du soleil, ces brise-soleil assurent des conditions d'éclairage agréables dans le bâtiment.

Machine de traitement du papier
Les écrous préchargés sans jeu permettent un réglage précis et sans entretien des formats lors de l'ajustement des formats dans l'industrie du papier.

Système de marquage laser
L'utilisation de drylin® a notamment permis de réduire de moitié le poids de cette station de marquage laser pour le blocage des échantillons.
de cette station de marquage laser pour le verrouillage des échantillons.

Table de billard
Un système d'entraînement qui permet de déplacer facilement une table fixe et réglable dans la piscine - malgré l'environnement permanent de l'eau de la piscine.

Ordinateur d'échecs
Grâce aux écrous à vis à haute hélice drylin® TR utilisés dans deux ordinateurs de jeu d'échecs, il est possible de parcourir de grandes distances en très peu de temps.

Panneau solaire
Fonctionnement sans heurts dans des conditions ambiantes extrêmes

Appareil de rééducation
Cet appareil de rééducation utilise des écrous à vis sans fin drylin® pour l'ajustement du format.
l'ajustement du format.

Machine à fendre le cuir
Précision et durabilité - paliers lisses en plastique pour un nouveau type de machine à fendre le cuir

Machine à plier et à coller
Lors de la conception de colleuses de boîtes pliantes particulières aux clients, le fabricant de machines spéciales Bernhardt Maschinenbau s'appuie sur des paliers lisses sans lubrification et sans entretien.

Machine à plier et à coller
Lors de la conception de colleuses de boîtes pliantes particulières aux clients, le fabricant de machines spéciales Bernhardt Maschinenbau s'appuie sur des paliers lisses sans lubrification et sans entretien.

Machine CNC série M
Les fraiseuses CNC de Stepcraft permettent aux amateurs et aux utilisateurs industriels (tels que les concepteurs de prototypes) de découvrir de nouvelles libertés et de transformer leurs dessins CAO en réalité.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.