Bannière de l’industrie de l’équipement dentaire

Roulements sans lubrification et protection fiable des câbles en technologie dentaire

Parcourez les produits utilisés dans les chaises dentaires

Paliers simples iglidur G dans le mécanisme du siège dentaire

Mécanisme du siège

  • Adapté aux charges élevées
  • Sans lubrification ni entretien
  • Très bon coefficient de friction
Lumière de traitement avec des paliers lises iglidur JVSI

Lumière de traitement

  • Préchargé, sans dégagement une fois déchargé
  • Très bonne résistance à l’usure
  • Sans lubrification ni entretien
Drylin T dans l’ajustement du fauteuil patient

Ajustements linéaires du siège patient

  • Glisser au lieu de rouler pour une longue durée de vie
  • Composé d’éléments coulissants extrêmement durables et sans lubrifiant
Drylin SHT dans l’unité de traitement dentaire

Guides pour l’ajustement de la hauteur

  • Conception solide
  • Divers matériaux pour l’arbre et la vis principale
  • Moteur compatible et contrôle moteur disponible
Chaîne énergétique dans l’unité de traitement dentaire

Guidage de câble pour l’ajustement de la hauteur

  • Compact avec un petit rayon de courbe
  • Silencieux à cause de la faible hauteur
  • Facile à remplir
Unité de traitement dentaire avec chaîne électrique

Câbles pour fauteuil dentaire

  • Conçu pour des forces de flexion, centrifuges et torsionnelles élevées
  • Peut être utilisé dans des espaces d’installation confinés
  • Huile et haute résistance aux UV

Parcourez les produits utilisés dans les unités de radiographie dentaire

Effet sec dans l’ajustement de la hauteur

Ajustement de la hauteur du tomographe

  • Sans lubrification ni entretien
  • Jusqu’à 30% de durée de service plus longue que les vis à tête conventionnelles
Chaîne d’énergie E2 pour le guidage par câble

Ajustement de la hauteur du guide de câble

  • Pour un acheminement sécuritaire des câbles dans des espaces confinés
  • Petit pas pour un roulement calme et fluide
  • Haute stabilité pour une longue durée de vie
Drylin SLW dans l’ajustement de hauteur du repose-menton

Ajustement de la hauteur du repose-menton

  • Ajustement linéaire compact de la broche
  • Résistant à la torsion et à la flexion
  • Avec moteur pas à pas pour l’ajustement électrique
Roulement à anneau d’inclinaison PRT pour l’agencement de roulements du scanner

Disposition des roulements du scanner

  • Léger, compact et prêt à être installé
  • Avec des éléments coulissants igldiur résistants à l’usure, sans lubrification ni entretien
Système d’alimentation énergétique rotatif à rayon de courbure inverse pour la rotation

Alimentation énergétique du système de rotation

  • La norme pour les mouvements circulaires
  • Permet des angles de rotation de 900° et plus
  • Vitesses de rotation allant jusqu’à 360°/s possibles
drylin pour l'ajustement linéaire

Réglage linéaire de la tête

  • Éléments coulissants sans lubrifiant ni entretien
  • Robuste et sans rouille pour une longue durée de vie
  • Insensible à la poussière et à la saleté

Parcourez les produits utilisés dans les fraiseuses dentaires

Chaîne d’énergie E2.1 pour le guidage de câble de la fraiseuse

Guidage de câble de fraiseuse

  • Compact avec un petit rayon de courbe
  • Silencieux à cause de la faible hauteur
  • Facile à remplir
reacychain pour le guidage par câble de l’unité de fraisage dentaire

Système de chaîne électronique prêt à être installé

  • Système complet de chaîne d’énergie incluant câble pour une installation économe en temps
  • Temps d’assemblage réduit jusqu’à 95
Guide hybride Drylin W pour le logement

Guide linéaire pour portes de logement

  • Éléments coulissants sans lubrifiant ni entretien
  • Robuste et sans rouille pour une longue durée de vie
  • Insensible à la poussière et à la saleté

Applications courantes

Unité de moulage dentaire : fermeture fiable

Fauteuil dentaire

Unité de traitement dentaire

Unité de radiographie dentaire

Machine à radiographie dentaire

Fraiseuse dentaire

Fraiseuse dentaire
CTA de la boîte d’échantillons médicales

Commandez une boîte d’échantillons gratuite pour l’industrie médicale

Tous les outils graphiques

Configurez une solution personnalisée avec nos outils


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Matt Blackwell
Matt Blackwell

National Head of Industries

+1 401 438-2200Courriel