Fiable en cas de chaleur extrême et de saleté : guides linéaires pour unités de moulage dentaire

Drylin® Guides linéaires en W pour un mécanisme de fermeture sans entretien et durable

Profil

  • Ce qui était nécessaire : guide linéaire pour le mécanisme d’ouverture et de fermeture du réservoir sous pression
  • Exigences : Un produit durable et fiable était nécessaire, capable de résister à des températures élevées et à un grand volume de saleté dans l’application.
  • Industrie : Technologie médicale
  • Succès pour le client : Les guides linéaires Drylin® en W utilisés sont 100% sans lubrification afin que les points de roulement ne se bouchent pas par la saleté. La perte de fonctionnement et les coûts d’entretien associés à un éventuel bouchon sont donc éliminés. Les roulements fonctionnent silencieusement et fonctionnent parfaitement dans des températures sales, humides et élevées.
Machine de moulage dentaire

Problème

Solution

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Max Wahle
Max Wahle

drylin® Linear Bearings Product Manager

+1 800 521 2747Courriel