bandeau superwurm

Automatisation d'une usine d'élevage de vers grâce à une technologie fiable de roulements et de câbles

Des robots auto-développés et des véhicules de transport sans conducteur automatisent l'élevage des vers.

Aperçu de l’application :

  • Ce qu’il fallait :  actionneurs à courroie drylin® ZLW, porte-câbles pour chaîne® porte-câbles E4,  porte-câbles E6,  ESTM roulement
  • de bloc d’oreiller, moteurs pas à pasExigences : Composants résistants à l’usure et fiables pour le guidage des câbles et les points d’appui qui peuvent être utilisés en présence de saleté et d’humidité
  • Industrie : Agriculture
  • Réussite des clients :
    • Les actionneurs entraînés par courroie Drylin tirent les conteneurs de 120 kg sans effort, sont exceptionnellement légers, ne nécessitent qu’une faible puissance pour fonctionner et sont insensibles aux chocs et à la saleté
    • Les roulements igubal résistent aux charges radiales élevées, sont autolubrifiants et ne nécessitent donc aucun entretien lors de
    • l’utilisation les porte-câbles E4 et E6 guident tous les câbles en toute sécurité et font face facilement aux vitesses de déplacement parfois rapides du système

Problème :

Les guides linéaires drylin® sur la pince à air comprimé de la première station d'alimentation de Superwurm. Ils fonctionnent de manière fiable malgré l'humidité et la saleté.

Un système de véhicules à guidage automatique extrait les conteneurs de l'entrepôt. Le prochain arrêt est le nouveau système d'alimentation et d'arrosage.

Solution :

Un système de véhicule guidé automatisé se trouve à la nouvelle station d'alimentation entièrement automatisée pour recevoir le conteneur sur le robot.

Contacter un expert en agriculture