Aujourd’hui, les chaînes électriques® igus® sont utilisées pour permettre efficacement aux robots de fournir aux plantes des nutriments et de l’eau. La première commande a été reçue par téléphone pour une chaîne® électronique de 24 mètres de long.
Les® chaînes électriques guident et protègent les câbles qui fournissent énergie, données et signaux de contrôle, tout en restant en mouvement constant. Après consultation technique et plusieurs appels de suivi, IGUS® a fourni une chaîne® électrique de la série E2/000 avec une auge en acier, préconfigurée comme un système à chaîne® prête.
Dans la serre pilote, IGUS® garantissait au client 2 millions de cycles et une garantie de 36 mois sur tous les câbles Chainflex®. Cette garantie est basée sur les données détaillées recueillies dans le laboratoire d’essais de l’igus, où plus de 2 milliards de courses d’essai sont effectuées chaque année sur des chaînes® électriques et des câbles chainflex® répartis sur 58 stations d’essai. Ces tests rigoureux assurent une performance fiable sur de longues durées de service, même sous des cycles élevés, des vitesses et accélérations élevées, et des conditions environnementales difficiles.
Depuis, la première serre pour la culture commerciale a ouvert en France. Des chaînes électriques IGUS® y sont également utilisées sur trois robots pulvérisateurs — l’un d’une distance de course de 54 mètres et l’autre d’une distance de course de 25 mètres.®