lca banner kitchen

Automated Kitchens & Des pièces robotisées conformes à la FDA pour une efficacité accrue

Système de cuisine entièrement automatisé ou composants individuels

  • Pas de temps d'arrêt de la machine : les composants peuvent être calculés en ligne
  • Retour sur investissement plus rapide (4 mois)
  • Hygiénique et résistant à la saleté

Produits pour utilisation dans les cuisines automatisées & restaurants

Robots Delta

drylin® robots delta

  • Diamètre de l'espace de travail de 660 mm
  • Taux de prélèvement allant jusqu'à 30 par minute
  • Composants autolubrifiants, sans entretien
drylin ZLW septième axe

drylin® Septième axe ZLW pour robots

  • Utilisation flexible du robot au lieu de la cinématique de verrouillage
  • Trousse d'adaptation pour porte-câbles e-chain
  • Intégration dans la  commande de robot igus
drygear Apiro

drygear® système de boîte de vitesses modulaire

  • Température d'application : +5 °C à +50 °C
  • Convient pour les applications avec éclaboussures d'eau
  • Léger et autolubrifiant

Exemples d'application

Machine à cocktail automatisée
Machine à cocktail
Machine à café résistante à la corrosion
Roulements sans lubrification pour moulins à café
Roulements sans lubrification pour distributeurs automatiques de pizzas

Paliers lisses conformes aux normes alimentaires

iglide® A160 paliers lisses

  • Conforme aux réglementations de la FDA et de l'UE régissant les produits chimiques et alimentaires
  • Conforme au règlement (UE) n° 10/2011
  • Haute résistance aux médias
Extrémité de tige avec filetage femelle, KCRM, iglidur® FC180 bille sphérique,

igubal® Roulement de bielle KCRM

  • Embout de tige détectable pour l'industrie alimentaire : fabriqué à partir de matériaux conformes aux réglementations FDA et EU 10/2011
  • La nouvelle conception ne laisse aucune chance à la saleté
e2.1

E2 micro e-chain® porte-câbles

  • Remplissage rapide et facile
  • Frein intégré pour un fonctionnement souple et silencieux
  • Réduction de l'espace d'installation grâce à des rayons de courbure réduits (jusqu'à 28 mm)

Parcourir d'autres applications d'automatisation des restaurants

Robot barista

Robots barista pour l'automatisation des cafés

Robots traiteurs

Automatisation des restaurants


Vous souhaitez parler à un expert en automatisation?