Change Language :

igus ® a ce qu'il vous faut pour automatiser efficacement les services de votre café et éliminer les temps d'arrêt imprévus.
Notre bras robotique robolink® DP a été conçu avec des articulations en plastique autolubrifiantes et sans entretien qui résistent à la corrosion, aux produits chimiques et à la saleté. Il est également doté d'un soutien de roulement optimisé pour chaque axe afin de réduire le jeu, d'une charge utile allant jusqu'à 30 N, de temps de cycle à partir de sept secondes et d'une portée allant jusqu'à 790 mm. robolink® DP est disponible en tant que système complet ou peut être personnalisé pour répondre aux exigences particulières de votre application.
Si vous recherchez des composants en plastique sans entretien pour concevoir votre propre robot barista, igus® vous propose également des solutions. Nos porte-câbles durables micro e-chain® sont faciles à ouvrir, à fermer et à remplir et réduisent l'espace d'installation grâce à leurs petits rayons de courbure (aussi bas que 28 mm). Les câbles flexibles chainflex® ont été conçus pour résister à des millions de cycles de courbure et à des contraintes de torsion de ±180° pour chaque mètre de câble. En outre, nos composants dry-tech®, y compris les couronnes d'orientation, les actionneurs linéaires, les vis et les écrous, etc., sont conçus avec nos matériaux plastiques iglide ® fonctionnant à sec, pour un fonctionnement souple et sans entretien.