Bandeau de l'industrie des fauteuils roulants

Roulements sans graisse et protection fiable des câbles pour les fauteuils roulants

Applications réussies pour les clients

Module de siège 3D---CoSeat

Module d'assise 3D sans défaillance

Composants des fauteuils roulants électriques

Guide linéaire pour fauteuil roulant électrique


Parcourir les composants des fauteuils roulants

Réglage du levier de levage électrique

Réglage du levier de levage électrique
  • Léger
  • Ouverture et fermeture faciles et rapides
  • Petit pas pour un fonctionnement souple et silencieux
  • Un bon guidage du câble évite les blocages

Réglage du levier de levage électrique

guides linéaires robustes
  • 100% sans entretien et sans graisse
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Résistant à l'usure
  • Fonctionnement extrêmement silencieux

Extension de l'accoudoir

Extension de l'accoudoir
  • Léger et plat
  • Fonctionnement silencieux
  • Sans entretien et sans graisse

Ajustement actif du dossier

Ajustement actif du dossier
  • 100% sans entretien et sans graisse
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Résistant à l'usure
  • Fonctionnement extrêmement silencieux

Ajustement dorsal pour la protection contre l'abrasion

Ajustement dorsal pour la protection contre l'abrasion
  • 100% sans entretien et sans graisse
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Facile à assembler
  • Large gamme d'options & longueurs flexibles

Élément de commande

Élément de commande
  • Pivotement et pointage avec un seul élément
  • Sans entretien et sans graisse
  • Excellente capacité d'amortissement des vibrations
  • Robuste, résistant à la poussière et à l'humidité

Réglage de la hauteur et de la profondeur de l'appui-tête

Réglage de la hauteur et de la profondeur de l'appui-tête
  • Matériau peu coûteux pour une production en grande quantité
  • Facilement réglable
  • Bon coefficient de frottement
  • Faible jeu

Palier de fourche de direction

Palier de fourche de direction
  • Précharge radiale et axiale
  • Absence totale de jeu à l'état non chargé
  • Idéal pour le « montage anti-vibrations » de l'emplacement du palier
  • Résistant à la saleté

Traction avant

Traction avant
  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Silencieux et léger
  • Production sur mesure : moulage par injection, impression 3D, tournage ou fraisage

Demandez une boîte d'échantillons gratuite pour l'industrie médicale igus®


Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel