Robot humanoïde dans un entrepôt.

Améliorer la conception des robots humanoïdes grâce à des composants plastiques autolubrifiants

  • Robot conçu pour ressembler au corps humain
  • Agit de la même manière que les humains
  • Plus grande liberté de mouvement que les robots traditionnels
  • Interagit avec son environnement de manière plus organique

Histoire de l'application

Robot Humanoïde Main


Parcourir les produits pertinents

Paliers lisses & Bagues

paliers lisses autolubrifiants sans graisse
  • Autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la saleté & poussière
  • Peut supporter des charges moyennes à élevées

Couronnes d'orientation de l'outillage

Couronnes d'orientation de l'outillage
  • Sans entretien & prêt à être installé
  • Résiste à la chaleur élevée, à l'humidité & produits chimiques
  • Nombreux modèles disponibles en stock

Roulements sphériques & Embouts à rotule

  • Coût jusqu'à 40 % inférieur à celui des roulements métalliques
  • 80% plus léger que les alternatives métalliques
  • Autolubrification et donc peu d'entretien

Réducteurs & Engrenages à ondes de contrainte

Boîtes de vitesses et engrenages à ondes de déformation
  • Le composant principal est un engrenage à vis sans fin
  • Conception modulaire compacte et légère &
  • Options du moteur : fil, connecteur, encodeur & frein

Roulements linéaires & Guides

roulements et guides linéaires
  • Résistance à la saleté, aux chocs & corrosion
  • Fonctionnement silencieux, sans entretien
  • Alternative peu coûteuse aux roulements à billes à recirculation

Porteurs multiaxes & Dresspacks

Robot porte-câbles multi-axes Dresspack
  • Rayon de courbure défini, arrêt de torsion intégré
  • Facile à allonger/raccourcir, remplissage simple
  • Les cavités multiples réduisent l'abrasion du câble

En savoir plus sur les robots humanoïdes

Robot humanoïde dans un laboratoire d'essai

Blogue : Comprendre le marché des robots humanoïdes et son potentiel

Robot humanoïde dans un laboratoire d'essai

Blogue : Maximiser la longévité des robots humanoïdes et la puissance des composants sans entretien

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

nate
Nate Guadagni

Humanoid Industry Expert

1 401 438-2200Courriel