Change Language :

Il y a dix ans, les roulements à billes de forme ronde ou les rails profilés linéaires en forme de T étaient les deux géométries que l'on trouvait sur la plupart des machines.
Aujourd'hui, l'introduction des guides linéaires flexibles et durables drylin® W a changé la donne.
drylin® W est disponible soit en tant que système à double rail - ce qui élimine le besoin d'alignement - soit en tant que rail simple, pour plus de flexibilité.
Les guides linéaires légers, sans huile et peu coûteux remplacent les paliers et les soutiens d'arbre encombrants, ainsi que les joints, les racleurs et les systèmes de lubrification inutiles.
Voici cinq étapes qui vous aideront à sélectionner le meilleur système drylin® W pour votre application :
a) Chariots
Vous avez le choix entre des blocs de chariot simple en zinc bon marché, en aluminium anodisé dur et en acier inoxydable 316 :
L'aluminium anodisé dur est mieux adapté aux chocs importants, il est également léger et résistant à la corrosion. L'acier inoxydable 316 est à la fois imperméable à la corrosion et peut supporter des charges plus élevées que les chariots en zinc et en aluminium.

Voiture WW
Il existe deux options d'assemblage du chariot :
1. Pièces WW
Elles utilisent quatre blocs de chariot individuels montés sur une plaque d'aluminium anodisé. Il s'agit de la solution la plus rentable et la plus flexible, car vous pouvez remplacer les blocs de roulements par d'autres matériaux ou d'autres styles de blocs (par exemple, zinc, aluminium, acier inoxydable, réglable).
2. Un monoslide en aluminium WWC-xx-xx d'une seule pièce
Cette conception élimine tout problème d'alignement entre les blocs individuels et permet un assemblage rapide et sans problème.
Les deux variantes de chariot sont disponibles en plusieurs longueurs, de 60 à 250 mm.

Le Mono-Slide : Un chariot d'une seule pièce pour un assemblage rapide et aucun désalignement involontaire.
CONSEIL D'INSPECTEUR :
Pour les applications de haute précision, nous recommandons nos blocs de roulements en zinc réglables WJUME, qui vous permettent d'ajuster la précision dont vous avez besoin.
Les roulements hybrides WJRM offrent une option de frottement plus faible - par exemple, pour les applications manuelles ou à faible cycle.
Choisissez entre l'aluminium anodisé dur et l'acier inoxydable 316.
La charge appliquée au guide linéaire dans votre application déterminera le diamètre du roulement dont vous avez besoin.
Par exemple, drylin® W est disponible dans les diamètres 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm - avec des capacités de charge statique allant de 94 à 1,180 livres par roulement.

Guide à double rail
Si l'application le permet, nous vous recommandons d'utiliser notre système à double rail, car vous n'aurez pas à vous soucier de l'alignement des chariots et votre temps d'installation sera réduit.
Les chariots à double rail sont disponibles en plusieurs largeurs, en fonction du diamètre des roulements.
S'il n'est pas possible d'utiliser un système à double rail, vous pouvez utiliser deux de nos rails simples et les espacer selon vos besoins.

Configurations simples de rails ronds et carrés.
CONSEIL D'INSPECTION :
Grâce à leur capacité à compenser les erreurs angulaires entre les rails, les systèmes à rails carrés drylin® W sont excellents pour compenser les défauts d'alignement entre les rails et peuvent contribuer à réduire le temps de montage.
Le outil de sélection du système et de calcul de la durée de vie vous permettra non seulement de vous assurer que la configuration choisie fonctionnera correctement avec les charges et les moments impliqués dans votre application particulière, mais il calculera également la force motrice minimale requise, en plus du jeu nécessaire et du taux d'usure estimé.
Vous recevrez le numéro de pièce associé à votre système complet drylin®, à partir duquel vous pourrez demander un devis, un échantillon, ou accéder à notre base de données CAO et télécharger des dessins.
CONSEIL D'INSPECTEUR :
N'oubliez pas de respecter la règle du 2 pour 1.
Pour les applications manuelles, n'oubliez pas de considérer notre chariot roulant hybride WJRM pour réduire les frottements.

Pour gagner du temps dans votre processus de conception et réduire le nombre de pièces et de fournisseurs avec lesquels vous devez traiter, envisagez d'utiliser l'un de nos systèmes à vis sans fin SLW ou à courroie ZLW dans votre application. Vous pourrez alors utiliser nos configurateurs de produits simples.
Nos tables à vis sans fin SLW et nos tables à courroie ZLW sont idéales pour une multitude d'applications et utilisent le système drylin® W dans leur conception.
CONSEIL D'INSPECTEUR :
Pour les applications manuelles et les tâches de positionnement simples, envisagez la table à vis sans fin standard SLW.
Pour les applications à plus grande vitesse, les systèmes à vis sans fin SLW-BB et SAW, équipés de roulements à billes axiaux, permettent d'obtenir une vitesse de rotation élevée du moteur. Nos systèmes à courroie ZLW sont également idéaux pour les applications allant jusqu'à 16 pieds par seconde.