Porte-câbles à mouvement rotatif

Gestion des câbles rotatifs

1. Mouvement rotatif avec twisterchain Les mouvements

2. Mouvement rotatif avec des chaînes d'énergie standard


porte-câble inverseur de courbure

3. Mouvement rotatif avec RBR


Série 250 avec mouvement rotatif RBR à 360° sur un robot

Mouvement rotatif sur un robot
goulottes de guidage pour porte-câbles

Goulottes de guidage pour applications rotatives

porte-cable a mouvement rotatif

Mouvement rotatif avec RBR, juste à côté de 20 ft. La bague intérieure tourne.

  • Données techniques mouvement rotatif :
    • angle de rotation max. = 540° (angles plus grands possibles)
    • v max. = 33 ft/s
    • a max. = 66 ft/s2

Alimentation électrique sécurisée avec des chaînes E4/4 E en version RBR dans cette grue portuaire

Mouvement rotatif d'un porte-câble sur une grue portuaire

Discutez de votre projet avec un expert