Bande de levage pour les applications verticales jusqu'à 42,7 pieds

Avantages :

  • Alternative à la solution Zig-Zag
  • Espace d'installation plus petit et plus léger
  • Applications verticales faciles à mettre en œuvre
  • Vitesses jusqu'à 1 m/s
  • Accélération jusqu'à 2 m/s2
  • Longueur d'expansion maximale : 13 m
  • Rayon de courbure du câble jusqu'à 250 mm
bandeau

Système rétractable- Stockage sûr dans un panier en acier solide

  • Plaque d'entraînement robuste : Pour une connexion facile à votre application
  • Plaque d'entraînement robuste : Pour une connexion facile à votre application
  • Espace optimisé : Panier télescopique en acier pour une utilisation optimale de l'espace
liftband en application

Instructions de montage de la sangle de levage

  • A = Ceintures de maintien, répartition uniforme de la charge
  • B = easy triflex® pour une insertion facile des câbles et une séparation intérieure aisée
  • C = Rubans en nylon pour un poids de remplissage « illimité
  • D = Système de panier variable en acier pour une hauteur d'auge optimale pour chaque système
bandeau

Discutez de votre projet avec un expert en habillage de robots