Change Language :

e-skin - système de séparation intérieure en forme d'anneau, résistant à l'usure, en tribo-polymère pour une longue durée de vie des câbles.
Séparateurs pulvérisés sur deux demi-coques qui sont placées dans le tube ondulé pour salle blanche e-skin. iglidur J, un matériau connu de la gamme iglidur, est extrêmement résistant à l'usure et réduit considérablement l'abrasion entre les câbles.
| Pour les séries | N° de pièce | Hauteur intérieure | N° de pièce Tablette pleine largeur | |
|---|---|---|---|---|
| SK20 | SK20.2.H.5 | 17 mm | 110.30 J | Soumettre une demande de renseignements |
| SK28/SKS28/SKY28 | SK28.3.H.5 | 28 mm | 110.66.J | Soumettre une demande de renseignements |
| SK40/SKS40/SKY40 | SK40.3.H.5 | 40 mm | 110.82.J | Soumettre une demande de renseignements |
| Remarque : le système de séparation intérieure est monté aux points de raccordement du tube d'alimentation en énergie e-skin! |
e-skin® SK
Pour des longueurs non soutenues jusqu'à 2m et un espace d'installation à partir de 250 mm

e-skin® soft SKS
Pour une longueur non soutenue jusqu'à 1,3 m et un espace d'installation à partir de 150 mm

e-skin® Hybrid SKY
Pour une longueur non supportée jusqu'à 1,4 mm et un espace d'installation à partir de 200 mm