Change Language :

100% des chaînes électroniques ESD produites® sont contrôlées pour leur conductivité continue "d'un bout à l'autre."
Contrairement aux revêtements de surface conducteurs pour usage temporaire ou aux inhibiteurs statiques brièvement intégrés, l’additif appliqué permet une conductivité durable et sans entretien pendant des années. Cependant, pour assurer la conductivité dans une chaîne® électrique, il n’est pas suffisant que seuls les composants individuels en présentent la conductivité, mais que toute la chaîne® électrique doive avoir une conductivité continue d’un bout à l’autre. Tous les produits de ce catalogue sont optimisés à cet égard, et la conductivité continue est mesurée et documentée par un test à 100% avant la livraison.
Seules les chaînes® électriques qui ont réussi ce test reçoivent le sceau et sont livrées. La couleur des produits ESD igumidés est similaire à celle de RAL7015, gris ardoise pour une différenciation sécuritaire des matériaux standards.
Non seulement le matériau est important pour une décharge électrostatique sécuritaire. La conception structurelle est aussi essentielle pour une utilisation vraiment sécuritaire. Les chaînes électriques du kit modulaire E4.1 assurent une décharge permanente et constante, puisque ses maillons® de chaîne ont une connexion d’ajustement positif entre eux. Grâce à son système breveté de « rainure à languette », le maillon intérieur engage le lien extérieur, garantissant une décharge même après plusieurs millions de cycles. Les chaînes électriques® de la gamme E2/000 assurent une décharge sécuritaire grâce au jeu extrêmement faible entre la goupille et le trou des maillons de la chaîne.
| Données matérielles igumid ESD | Unité de mesure | Valeurs igumid ESD |
|---|---|---|
| Propriétés mécaniques | ||
| Contrainte de traction à la limite d'élasticité (sec/humide) | MPa | * |
| Allongement à la rupture (sec/humide) | % | * |
| Module d'élasticité (essai de traction) | MPa | * |
| Limite d'élasticité en flexion | MPa | 9.500 |
| Résistance à la flexion | MPa | 230 |
| Dureté Shore D | - | 83 |
| Caractéristiques générales | ||
| Densité | g/m^3 | 1,2 |
| Absorption de l'humidité 23/50 RF | Wt.-% | 1,9 |
| Absorption maximale d'eau | Wt.-% | 7,3 |
| Propriétés électriques | ||
| résistance transitoire spéciale | Ω*cm | <10^9 |
| Résistance de surface ROA | Ω | <10^9 |
| Propriétés thermiques | ||
| Température d'application plus basse. | °C | -40°C / -40°F |
| Température supérieure d'application à long terme. | °C | 80°C / 176°F |
| Température supérieure d'application à court terme. | °C | 150°C / 302°F |
| Vérification des matériaux | ||
| Comportement au feu selon UL94 | - | HB |
| Sans silicone | - | Oui |
| Sans halogène | - | Oui |
| 2002/95/EG (RoHS) | - | Oui |
| 2002/96/EG (WEEE) | - | Oui |
| Couleur | ||
| Selon RAL, environ | - | ≈RAL7015 |
| *Valeurs sur demande |
Plus d'information sur l'ESD

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.