Change Language :
1. Données techniques
voir l'information du catalogue
2. Information générale sur la sécurité
Ce mode d'emploi supplémentaire s'applique aux versions antidéflagrantes de nos chaînes électroniques® de type "ESD" de couleur grise (similaire à RAL 7015) Il complète le mode d'emploi des chaînes électroniques standard® et l'information du catalogue L'information contenue dans ce mode d'emploi ne concernent que les données ayant une incidence sur la protection contre les explosions. L'information technique contenue dans les instructions d'installation des chaînes électroniques standard® et l'information relative à la catégorie sont toujours d'application, sauf si ces instructions excluent ou remplacent explicitement l'information pertinente.
3. Montage, démontage et installation
Pour un fonctionnement sans problème, il convient de suivre l'information contenue dans les instructions d'installation des chaînes électroniques standard® et l'information du catalogue concernant le montage, le démontage et l'installation. igus® ESD Les chaînes électroniques® doivent être mises à la terre par des mesures appropriées conformément au numéro de dessin : 18392.2 afin d'évacuer les charges électrostatiques qui se produisent. **Le montage, l'installation, la mise en service et l'entretien ne peuvent être effectués que par le personnel de "formé à la protection contre les explosions"!**Veuillez également tenir compte des réglementations nationales de sécurité correspondantes et des réglementations nationales pertinentes en matière de protection contre les explosions lors du montage et de l'utilisation.
4. Mise en service
Avant de mettre le système en service, vérifiez qu'il a été correctement installé conformément aux instructions d'installation des chaînes électroniques standard® et à l'information du catalogue. La mise à la terre correcte doit être vérifiée, en particulier dans le cas des chaînes électroniques ESD®.
5. Entretien
Les chaînes igus® e-chains® ne nécessitent aucun entretien. La mise à la terre correcte des chaînes électroniques® doit être vérifiée à intervalles réguliers. (*dans le cas de grands projets, un plan d'entretien personnalisé peut s'avérer nécessaire et sera établi si nécessaire).

Connexion d'une chaîne électronique® conformément à la directive 94/9/CE
A = Soutiens de montage (extrémité mobile et extrémité fixe) électriquement conducteurs (par exemple, matériau ESD ou métal)
B = Chaîne électronique® Matériau ESD
C = Surface de base conductrice d'électricité ou goulottes de guidage conductrices d'électricité (c.-à-d. métal)
D = e-chain® ESD - matériau
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!