FA1714-4.jpg

Chaînes d'énergie à fonctionnement régulier pour la caméra sur le bras robotisé dans le studio d'information Tagesschau

Système de caméra robotisée pour la radiodiffusion

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie E6, câbles de commande chainflex, goulotte de guidage
  • Exigences : Fonctionnement régulier, absence d'entretien, longue durée de vie, mouvements fluides et sans à-coups.
  • Secteur d'activité : Technologie des films et des caméras
  • Succès pour le client : La chaîne électronique de type E6 permet d'atteindre une performance de fonctionnement à long terme qui peut être calculée à l'avance. Des connecteurs d'interface résistants à l'abrasion et un faible pas garantissent un fonctionnement extrêmement silencieux et peu vibrant. Une solution spéciale a été mise au point pour les déplacements les plus longs, avec une extrémité mobile sur mesure, des rouleaux de soutien spéciaux, des rouleaux en plastique recouverts de caoutchouc ou des suspensions spéciales pour l'auge de guidage.
FA1714-1.jpg

Problème

Solution

Des consultations approfondies et une planification conjointe du projet ont conduit au succès.

Document de présentation technique

Palans à chaîne verticaux dans le montage de scène

Solutions de montage de spectacles, de montage de scène et d'éclairage de scène

Solutions de gréement de scène

IGUS_3DSTILL_stage_technologie_théâtre_3

Matériel d'éclairage de scène

IGUS_GEN_produits_pour_équipement_d'éclairage_de_scène

Applications scéniques et théâtrales

scène_teaser.jpg

Contacter un expert