Applications réussies du matériel de montage de scène

Solutions d'équipement pour le gréement de scène

Les produits (chaînes d'énergie et câbles chainflex) nous ont offert une solution fiable pour relier les points d'approvisionnement fixes au sol aux plateformes mobiles. Les câbles spéciaux permettent des mouvements flexibles sans dommages et prolongent les intervalles d'entretien.

Attila Lukacs

GEPBER-Szinpad Kft.

Au cours de nos discussions, le représentant commercial d'igus a attiré notre attention sur la solution e-spool flex."

MECAoctet

Chaînes et câbles électroniques pour le déplacement des podiums assis dans la salle polyvalente de Budapest

En savoir plus
2253-vector-2022-11.jpg
2253-vector-2022-3.jpg

Guidage des câbles pour une installation multimédia complexe dans l'auditorium GES-2 de Moscou

En savoir plus
2157-vector-2022-12.jpg
2157-vector-2022-4.jpg

Différents systèmes de chaînes électroniques garantissent un guidage sûr des câbles dans la technologie des étages Waagner-Biro.

En savoir plus
FA0120-1b.jpg
2157-vector-2022-4.jpg

Des chaînes énergétiques fluides pour les robots photographes du studio Tagesschau

En savoir plus
FA1714-4.jpg
FA1714-3.jpg

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Système de guidage peu encombrant pour tous les médias à l'Opéra de Cologne

1_e_spools_Oper_Koeln_vector_2016_0336.jpg
ECS_AP_zig-zag_in_opera_cologne_DE_1.jpg

Déplacement de façon sécuritaire de fermes d'éclairage au Centre culturel et de congrès de Toruń (Pologne)

3_016_vector_2016_0347.jpg
DSCF2864.jpg

Réglage silencieux du podium grâce à des guides linéaires sans entretien

140626_Werkaufbau_Podium3 (5).jpg
DRL_AP_Podium_SBS_Buehnentechnik_drylin_WS_DE_1.jpg

FAQ sur l'équipement de scène

  1. Les treillis : Pour soutenir les lumières et les décors
  2. Les palans : pour soulever et abaisser le matériel
  3. Poulies et blocs : Pour rediriger les lignes de levage
  4. Manilles et tendeurs : Pour des connexions sûres
  5. Câbles de sécurité : Pour la protection secondaire contre les chutes
  6. Systèmes de commande : Pour la gestion des éléments motorisés
  7. Cellules de charge : Pour contrôler la répartition du poids
  8. Chaînes d'énergie : Pour organiser les câbles en mouvement
  1. Calculer avec précision les charges totales et ponctuelles
  2. Utiliser des cellules de charge pour contrôler le poids en temps réel
  3. Mettre en place des barres d'écartement ou des brides appropriées
  4. Équilibrer les charges entre plusieurs points d'appui
  5. Respecter les limites de poids du fabricant pour tous les équipements.
  6. Inspecter et entretenir régulièrement tous les composants du gréement
  7. Employer des professionnels du gréement certifiés pour les installations complexes
  8. Utiliser des outils de conception assistée par ordinateur pour une planification précise
  1. Palans manuels à chaîne : Pour un levage simple et peu coûteux
  2. Palans à chaîne électriques : Pour les levages fréquents et lourds
  3. Palans à câble : Pour un fonctionnement plus souple et plus silencieux
  4. Palans pneumatiques : Pour les environnements explosifs
  5. Treuils motorisés : Pour un contrôle précis des grandes pièces de décor
  6. Palans hydrauliques : Pour un levage de grande capacité dans des espaces restreints
  1. Capacité de charge requise
  2. Longueur de portée nécessaire
  3. Type de productions (permanentes ou itinérantes)
  4. Facilité de montage et de démontage
  5. Compatibilité avec l'équipement existant
  6. Matériau (aluminium ou acier)
  7. Contraintes budgétaires
  8. Réglementations locales et normes de sécurité
  1. Programmes d'inspection et d'entretien réguliers
  2. Formation adéquate de l'ensemble du personnel
  3. Utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés
  4. Respect des limites de capacité de charge
  5. Mise en œuvre de systèmes de sécurité redondants
  6. Protocoles de communication clairs pendant les opérations de montage
  7. Documentation et archivage appropriés
  8. Respect des normes industrielles et des réglementations locales
  1. Effectuer des inspections visuelles quotidiennes avant utilisation
  2. Effectuer des contrôles fonctionnels hebdomadaires sur les pièces mobiles
  3. Prévoir des inspections mensuelles détaillées des câbles et des connexions
  4. Organiser des inspections annuelles complètes par des professionnels certifiés
  5. Remplacer immédiatement les composants usés ou endommagés
  6. Lubrifier les pièces mobiles conformément aux spécifications du fabricant
  7. Tenir des registres d'entretien détaillés pour tous les équipements
  8. Former le personnel aux procédures de manipulation et de stockage appropriées
  1. Permettent un mouvement et un positionnement précis du matériel
  2. Permettent de programmer des cues et des séquences
  3. s'intègrent aux systèmes d'éclairage et de sonorisation pour des effets synchronisés
  4. Permettent de contrôler en temps réel le poids et la répartition des charges
  5. offrent des fonctions d'arrêt d'urgence pour une sécurité accrue
  6. Permettre le fonctionnement et le dépannage à distance
  7. Conserver et rappeler plusieurs configurations de spectacle
  8. Faciliter les conceptions scéniques plus complexes et plus dynamiques
  1. Tenir compte de la capacité de charge et du facteur de sécurité requis
  2. Choisir des matériaux adaptés à l'environnement (intérieur ou extérieur)
  3. S'assurer de la compatibilité avec l'équipement existant
  4. Choisir la taille et le type appropriés à l'application
  5. Tenir compte des besoins de flexibilité pour les composants mobiles
  6. Choisir des connecteurs dotés de mécanismes de verrouillage sûrs
  7. Opter pour des couleurs à haute visibilité pour la sécurité
  8. Veiller à la conformité avec les normes de sécurité en vigueur

Solutions de montage de spectacles, de montage de scène et d'éclairage de scène

IGUS_3DSTILL_stage_technologie_théâtre_3

Solutions de gréement de scène

IGUS_GEN_produits_pour_équipement_d'éclairage_de_scène

Matériel d'éclairage de scène

scène_teaser.jpg

Vue d'ensemble de la scène et du théâtre

Assistance pour les demandes

Pour toute question complémentaire

Kevin Cormier
Kevin Cormier

Stage and Theater Industry Manager

+1 (401) 438-2200Courriel