Change Language :
Notre service d’impression 3D utilise des poudres, filaments et résines qui ont prouvé leur durée de vie jusqu’à 50 fois plus longtemps que les matériaux d’impression 3D standards dans des applications mobiles. Nous testons en profondeur nos matériaux composites iglide® en plastique ingénierie dans notre laboratoire d’essai de 41 000 pieds carrés afin de garantir que chaque pièce ou composant imprimé en 3D offre une résistance à l’usure exceptionnelle, comparable à celle du moulage par injection. Tous les matériaux et pièces imprimés en 3D IGUS® 3D printed materials sont à faible friction, sans entretien et auto-lubrifiants. Nous produisons des composants imprimés en 3D pour prototypes et petits lots, sans quantité minimale de commande requise!



Téléversez votre fichier CAO et nous explorerons l’ensemble de notre portefeuille de produits pour vous, avec la solution la plus économique pour votre application.



Téléversez votre fichier CAO et comparez les procédés et matériaux de fabrication selon les spécifications, le prix, le délai de livraison et la durée de vie.
Découvrez tous nos matériaux d’impression 3D ci-dessous. Apprenez-en plus sur notre processus de test et sur la performance des matériaux ici.
Vous travaillez sur une application spécialisée? Apprenez-en plus sur les matériaux conformes à la FDA, résistants aux produits chimiques et plus encore ici.
R : Leterme impression 3D englobe de nombreux types de technologies additives. Les termes « fabrication additive » ou « prototypage rapide » sont souvent utilisés comme synonymes. Lorsque l’impression 3D est utilisée pour fabriquer des composants, du matériau est ajouté couche par couche – comme le montre clairement le terme « additif ». Cela différencie l’impression 3D des méthodes de découpe, où le matériau est retiré pour fabriquer des composants (méthode soustractive). Cela rend l’impression 3D très économique dans l’utilisation des matériaux.
R : Une imprimante 3D est une machine avec laquelle un objet tridimensionnel peut être fabriqué, par exemple, en faisant fondre du plastique ou du métal. Aucun outil n’est nécessaire. Un fichier de conception approprié (modèle 3D ou fichier CAO) est requis pour la fabrication d’un objet. L’article est fabriqué dans l’imprimante 3D basée sur ce fichier.
R : La durée de vie d’un composant imprimé en 3D dépend toujours fortement de la charge et du matériau choisi. Des valeurs telles que le couple, la vitesse de rotation, la charge de traction et la charge de compression jouent un rôle décisif. Le processus de fabrication influence également la durabilité du composant.
R : La précision d’une pièce d’impression 3D dépend de la méthode respective et de la qualité de l’imprimante. Le filament utilisé et la qualité des données CAO jouent aussi un rôle ici. Comparativement aux procédés de moulage par injection ou d’usinage, les écarts possibles sont plus importants en impression 3D. Dans le moulage par injection de plastiques, des tolérances dans la plage des dixièmes sont possibles, et dans l’usinage du métal, travaillées dans les centièmes. La tolérance à la déviation est d’au moins 0,1 mm dans la plupart des procédés. Souvent, confondre les termes « résolution » et « tolérance » entraîne des malentendus. La résolution d’une imprimante Polyjet de seulement 15 μm ne signifie pas, par exemple, que la tolérance est tout aussi basse. Ici, il faut composer avec prudence avec les différentes conditions.
R : Essentiellement, une imprimante 3D fonctionne un peu comme une imprimante 2D qui applique de l’encre sur un papier à l’aide d’un jet ou d’un laser. L’impression 3D est un procédé additif dans lequel du matériau est graduellement ajouté couche par couche pour créer un modèle tridimensionnel. Il existe plusieurs méthodes en impression 3D qui fonctionnent légèrement différemment. Le point de départ pour l’impression 3D est les données CAO correspondantes pour la pièce à imprimer.
R : La fabrication additive décrit un processus de production disruptif dans lequel un matériau est appliqué couche par couche de façon additive pour créer un composant physique. La base de la structure en couches est constituée de données de conception CAO 3D. Les composants sont construits couche par couche au lieu d’être usinés subtrauchivement à partir d’une barre (par exemple, fraisés, tournés). Le processus de production diffère fondamentalement des méthodes d’usinage conservatrices et permet souvent d’économiser des matériaux et du poids, évitant ainsi généralement un gaspillage inutile de matériaux. La maigre sélection de matériaux actuellement disponibles en impression 3D couvre toujours les classes de matériaux les plus courantes telles que les métaux, plastiques et composites.
R : Pour la fabrication avec imprimantes 3D, vous pouvez choisir parmi une large gamme de plastiques techniques. Le savoir-faire en tribologie accumulé au fil des décennies est inclus dans le développement de nos polymères. Ainsi, vous pouvez trouver le plastique haute performance iglide avec les spécifications parfaites pour votre application. Par exemple, pour des charges élevées, le contact avec la nourriture, la résistance du milieu ou les températures élevées. Tous les plastiques haute performance iglide se passent de lubrification et sont optimisés tribologiquement. Cela signifie qu’ils ont une durée de vie exceptionnelle et une faible friction.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.