Spécifications des matériaux pour les plastiques d'impression 3D

En savoir plus sur les spécifications de nos matériaux d'impression 3D :

Filaments, poudres et résines pour l'impression 3D

Matériaux polyvalents

  • La poudre SLS iglide i3 et le tribofilament iglide i150 sont nos best-sellers.
  • Si vous avez besoin d'un matériau polyvalent présentant une résistance à la flexion et/ou une résistance à la température nettement plus élevées, iglide i230 est le matériau idéal pour votre application.
Plastique d'impression 3D i3-PL

iglide® i3-PL, poudre SLS

  • Grande résistance à l'usure et à la stabilité maximale
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Pour les applications de glissement et les engrenages
bobine de filament i150 plastique d'impression 3d

iglide® i150-PF, Tribofilament

  • Grande résistance à l'abrasion à des vitesses de surface faibles
  • Tribofilament le plus facile à traiter
  • Rentable
Impression 3D de plastiques dans la poudre i230 sls

iglide® i230, poudre SLS

  • Dissipateur électrostatique et sans PFAS
  • Résistant aux températures jusqu'à 230°F
  • Résistance à la flexion la plus élevée

Matériaux résistants à la chaleur

Bobine de tribofilament RW370 pour l'impression 3D en plastique

iglide® RW370-PF, Tribofilament

  • Température d'application max : 338°F
  • Grande solidité et résistance à l'usure
  • Retardateur de flamme, selon UL94-V0 et DIN EN 45545
impression 3d plastique bobine de filament a350 bleu

iglide® A350-PF, Tribofilament

  • Retardateur de flamme, selon UL94-V0
  • Température d'application max : 356°F
  • Autoclavable, sans danger pour les aliments et conforme à la FDA
Bobine de filament plastique pour l'impression 3D en J260

iglide® J260-PF, Tribofilament

  • Résistant aux produits chimiques
  • Température d'application maximale : 248°F
  • Très bon coefficient de frottement

Matériaux adaptés aux ESD

Impression 3D de plastiques avec la poudre SLS i8

iglide® i8-ESD, poudre SLS

  • Dissipation électrostatique (ESD)
  • Excellente résistance à l'abrasion
  • Peut être traitée sur tous les systèmes SLS avec ou sans laserCO2
Impression 3D de plastiques avec la poudre SLS i9-ESD

iglide® i9-ESD, poudre SLS

  • Dissipation électrostatique (ESD), sans courant d'interférence dans les pièces sous tension
  • Excellente résistance à l'abrasion
  • Rigidité accrue
Impression 3D de plastiques dans la poudre i230 sls

iglide® i230, poudre SLS

  • Dissipateur électrostatique
  • Sans PFAS
  • Résistant aux températures jusqu'à 230°F
  • Résistance à la flexion la plus élevée

Matériaux résistants aux produits chimiques

Impression 3D de plastiques en tribofilament noir J260

iglide® J260-PF, Tribofilament

  • Résistant aux produits chimiques
  • 248°F
  • Très bon coefficient de frottement
Impression 3d plastique dans i10, poudre blanche sls

® i10, poudre SLS

  • Résistant aux produits chimiques
  • Conforme aux normes alimentaires selon FDA, EU 10/2011
  • 140°F

Matériaux conformes aux normes alimentaires

  • Protéger le filament alimentaire de la poussière
  • Nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec le matériau avant l'impression, en particulier le pignon de l'extrudeuse, la buse d'impression et le lit d'impression.
  • Ne pas utiliser d'adhésif ou utiliser un adhésif de qualité alimentaire.
  • Sélectionner les paramètres du logiciel de découpe pour une surface dense.
  • Réduire la vitesse d'impression et adapter la largeur de la ligne au diamètre de la buse.
Filament plastique pour l'impression 3D en bleu i151

iglide® i151-PF, Tribofilament

  • Conforme aux normes alimentaires selon FDA, EU 10/2011
  • Haute résistance à l'abrasion à de faibles vitesses de glissement
  • Couleur bleue pour une détectabilité optique
Impression 3D d'un matériau plastique détectable par les aliments dans i6-BLUE

iglide® i6-BLUE-PL, SLS en poudre

  • Conforme aux normes alimentaires selon la FDA
  • Précision dans les détails avec des surfaces exactes
  • Idéal pour les engrenages à vis sans fin
Impression 3d plastique dans i10, poudre blanche sls

® i10, poudre SLS

  • Résistant aux produits chimiques
  • Conforme aux normes alimentaires selon FDA, EU 10/2011
  • 140°F

Matériaux pour les composants structurels et l'impression multi-matériaux

Filament plastique pour l'impression 3D en P150 noir

igumid® P150-PF, Tribofilament

  • Résistance à la flexion 87 MPa, module de flexion 5 Gpa
  • Matériau structurel pour composants légers
  • Extrêmement robuste et rigide grâce au renforcement par des fibres
Matériel d'impression 3D en plastique P190, couleur noire

igumid® P190-PF, Tribofilament

  • Résistance et rigidité maximales grâce au renforcement des fibres
  • Résistance améliorée dans la direction z
  • Idéal pour les constructions légères

Résine pour l'impression 3D DLP

Bouteille de résine d'impression 3D pour DLP

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

Custom Parts Services Product Manager

1 401 438-2200Courriel