Change Language :

... scellés et protégés ...
Les nouveaux moteurs pas à pas avec l'indice de protection IP65 sont conçus pour les applications avec projections d'eau. Le joint d'arbre intégré empêche la pénétration de l'eau et de la poussière. Un câble de connexion de 1m de long est déjà installé dans le moteur au moyen d'un presse-étoupe. Prêt à être expédié en 24 heures.