Toutes les innovations des moteurs drylin® E pour 2023

drylin® E moteurs pas à pas à vis sans fin dans la taille d'installation NEMA14

drylin® E moteurs pas à pas à vis sans fin dans la taille d'installation NEMA14
  • Une taille d'installation, deux longueurs, quatre types de moteurs avec ou sans codeur angulaire
  • Adapté aux systèmes de vis sans fin et de commande igus®
  • Espace d'installation réduit de 15 % par rapport aux moteurs pas à pas NEMA17
  • Sans entretien et pouvant fonctionner jusqu'à 20 000 heures de service

drylin® Moteurs pas à pas à arbre E avec encodeur et frein

drylin® Moteurs pas à pas à arbre E avec encodeur et frein
  • 10 moteurs pour toutes les applications
  • Adapté aux systèmes de commande igus®
  • Couple de maintien de 0,03Nm à 12Nm
  • Sans entretien et homologué CE (CEM)

drylin® Moteurs E avec connecteur Molex

drylin® E moteurs avec connecteur Molex
  • Connecteurs Molex standard pour une installation rapide et sûre
  • Les coûts d'installation sont réduits grâce aux connexions enfichables
  • Installation 95 % plus rapide qu'une connexion par soudure ou par vissage
  • Sans entretien et sans usure

drylin® Réducteur E dans la taille d'installation 40

Boîte de vitesses dans la taille d'installation 40
  • Six rapports de réduction, adapté à tous les moteurs pas à pas et EC/BLDC igus® NEMA 17
  • Utilisation de moteurs plus petits et plus économiques en combinaison avec le réducteur
  • 73% d'économie de poids et 55% d'espace d'installation en moins par rapport au GEA-60
  • Sans entretien & CE selon RoHS

drylin® E mise à jour du firmware pour D1

Mise à jour du micrologiciel pour D1
  • 11 améliorations/fonctions pour l'automatisation
  • La mise à jour gratuite peut être chargée sur n'importe quel D1
  • Mise en service plus rapide grâce à des conseils dans l'interface graphique
  • Produit numérique à usage multiple illimité

drylin® E entraînements pour moteurs à courant continu

drylin® E drives pour moteurs DC
  • Convient à tous les moteurs igus®
  • Système de commande standardisé utilisant des entrées numériques
  • 25% plus rentable que le système de commande de moteurs DC dryve D3
  • Sans entretien & CE selon RoHS

drylin® E alimentation en énergie pour l'automatisation

Alimentation en tension pour l'automatisation
  • Huit tensions d'alimentation différentes pour chaque application
  • Adapté aux systèmes de commande et aux moteurs igus®
  • Plage de tension 24-48V et courants 2,5-20A
  • Sans entretien

drylin® E Experience & exemples de programmes

drylin® E dryve Experience & exemples de programmes
  • Intégration de logiciels fonctionnels à l'aide d'exemples de programmes
  • Présentation, explication et démonstration du système de commande de moteur concerné
  • Réduction des coûts de mise en service grâce à des services en ligne
  • 50 % de gain de temps grâce à la synthèse des questions les plus fréquemment posées au moyen de vidéos et une mise en service 90 % plus rapide
  • Données numériques et absence de contenu papier imprimé

Boutique en ligne des moteurs

Magasin de moteurs

Recherche de produits pour moteurs électriques

Recherche de produits pour moteurs électriques

Demande de renseignements sur un produit