drylin® E moteurs pas à pas de type court

moteurs à arbre court drylin E ST

Tech up

  • Moteur plus court pour une installation peu encombrante
  • Connexion standardisée du moteur au moyen d'un connecteur JST & Molex
  • Avec encodeur pour un positionnement sûr

Réduction des coûts

  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie en boucle fermée ""
  • Alternative aux servomoteurs à haute tension
  • Utilisation des moteurs avec des étages de sortie abordables

Preuve

  • Type plus court de 42% (valeur moyenne de la série)
  • 45% de gain de poids (valeur moyenne de la série)

Durabilité

  • Sans entretien
  • CE selon ROHS
  • CE selon EMC
  • igus® a investi dès le début dans Mura Technology et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes. Pour en savoir plus , cliquez ici.

Vue d'ensemble des nouvelles tailles d'installation des moteurs avec joint d'arbre

Taille d'installation NEMA11

Moteur avec joint d'arbre NEMA11

Taille d'installation NEMA17

Moteur avec joint d'arbre NEMA17

Taille d'installation NEMA23

Moteur avec joint d'arbre NEMA23

Taille d'installation NEMA24

Moteur avec joint d'arbre NEMA24

Taille d'installation NEMA34

Moteur avec joint d'arbre NEMA34

Pourquoi les moteurs drylin® E?

Télécharger le catalogue des nouveaux produits

Actualités

Plus d'information sur les moteurs drylin® E

Envoyer une demande de renseignements

Envoyer une demande