drylin® E étage de sortie avec impulsion jog & mode boucle

drylin® E étage de sortie avec impulsion jog & mode boucle

Tech up

  • Mode impulsion (impulsion/direction)
  • Mode Jog (vitesse constante)
  • Mode boucle (mouvement constant d'un bout à l'autre)
  • Fonctionnement en douceur
  • Auto-réglage du moteur

Réduction des coûts

  • Interface impulsion/direction standardisée
  • Compatible avec de nombreux systèmes de contrôle industriel
  • Mise en service rapide
  • Programme d'essai gratuit igus.eu/programme d'essai

Preuve

  • Peut être contrôlé avec 5-24V directement sur un PLC ou des cartes de développement (pas de résistance en série)
  • Peut être utilisé avec des modules logiciels prêts à l'emploi de fabricants renommés
  • 90% de gain de temps lors de la mise en service grâce aux programmes d'échantillonnage d'igus®

Durabilité

  • Sans entretien
  • CE selon ROHS
  • igus® a investi dès le début dans Mura Technology et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes. Pour en savoir plus , cliquez ici.

Télécharger le catalogue des nouveaux produits

Actualités

Plus d'information sur les moteurs drylin® E

Envoyer une demande