Change Language :

La gamme de paliers auto-aligneurs igubal ®, qui comprend des embouts à rotule, des articulations à chape, des paliers à bride, des paliers à sertir et des paliers à coussinets, peut être utilisée dans les applications les plus exigeantes. Les paliers auto-aligneurs résistent à la corrosion dans des conditions humides ou mouillées et peuvent supporter des températures allant de -22 à +176 °F. Ils sont moulés par injection à partir de plastiques iglide ® à haute performance et à faible coût, qui sont totalement insensibles à la saleté et à la poussière.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.