Véhicule à hydrogène

palier lisse sur la poulie de tension
roulements à rotule

Parcourir les produits concernés

igubal® roulements d'extrémité de tige

roulements d'embout de bielle igubal
  • Amortissement des vibrations et de la résistance à la corrosion
  • Série dimensionnelle K & E selon DIN ISO 12240
  • Options haute température, résistance aux produits chimiques et contact alimentaire disponibles

iglide® L280 palier lisse

Palier à douille iglide L280
  • Spécialement conçu pour les applications à rotation rapide
  • Longue durée de vie
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance à l'usure extrêmement élevée