igubal® Articulations à chape & Les goupilles fonctionnent à sec & Sans entretien


Magasin igubal® articulations à chape & goupilles

GERM

GERM : Articulation à chape

  • Sens du filetage : à droite
  • Matériau igumid G
  • Très léger, très résistant
  • Résistant à la corrosion, force de traction élevée
  • Utilisé en combinaison avec les embouts à rotule de la série dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations et du bruit
GERMK

GERMK : Articulation à chape avec axe & circlip

  • Sens du filetage : à droite
  • Matériau igumid G
  • Très léger, résistant à la corrosion
  • Force de traction élevée et grande robustesse
  • Utilisé en combinaison avec les embouts à rotule de la série dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations et du bruit
GELM

GELM : Articulation à chape

  • Sens du filetage : gauche
  • Matériau igumid G
  • Très léger, résistant à la corrosion
  • Force de traction élevée et grande robustesse
  • Utilisé en combinaison avec les embouts à rotule de la série dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations et du bruit
GARM

GARM : Articulation à chape

  • Taille du filetage M10 (M8 et M12 en préparation)
  • Pour le raccordement direct aux roulements d'extrémité de tige igubal®
  • Autolubrifiants, sans entretien, légers
  • Résistant à la corrosion
  • Filetage à droite (filetage à gauche sur demande)
GEFM

GEFM : Clip de fixation à ressort

  • Conception monobloc, grande stabilité
  • Installation et démontage faciles
  • Matériau igumid G
  • Utilisé en combinaison avec les articulations à chape de la série dimensionnelle E
GERM-FC

GERM-FC : Articulation à chape

  • Sans danger pour le contact alimentaire
  • Sens du filetage : à droite
  • Matériau igumid FC pour le contact alimentaire
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

igubal Product Manager

1 401 438-2200Courriel