PRT-04 Couronne d'orientation avec butée d'angle

  • Réglable en continu
  • Plage d'angle par pas de 2°.
  • Capacité de charge identique au type 04 standard
PRT-04 Palier de couronne d'orientation

Tech up

  • Déjà utilisé avec succès depuis des années avec l'EPR-01

Réduction des coûts

  • Environ 20 % plus économique que la série PRT-01
  • Solution prête à installer, pas besoin de la construire soi-même
  • Données de construction en 3D disponibles gratuitement

Preuve

  • Testé dans le laboratoire igus pour la résistance mécanique en utilisation continue

Durabilité

  • La conception compacte permet de réduire le poids de 60 % par rapport à la série PRT-01.
  • Respect de l'environnement grâce à l'absence de lubrifiants

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

PRT Product Manager

1 401 438-2200Courriel