bandeau du laboratoire d'essai xiros

xiros® roulements à billes en plastique testés en permanence dans notre laboratoire

  • Huit bancs d'essai
  • Environ 200 roulements à billes fonctionnant en parallèle
  • Environ 400 expériences différentes par an
  • Essais à une vitesse maximale de 6 000 rotations par minute
  • Essais avec une charge maximale de 300 Newton possible

xiros® calculateur de durée de vie

Configurateur de roulements à billes

Banc d'essai pour roulements à billes radiaux

  • Vitesse maximale : 5 000 tr/min
  • Mouvement : course extérieure fixe, course intérieure tournante
  • Taille d'installation : 6000

Banc d'essai de rotation

  • Essais à des vitesses élevées et à des charges faibles (5 000 tr/min, 10N)
  • Essais en cours avec nos propres matériaux xirodur D180 et cage iglide
  • Taille de l'installation : {N1}

Évaluation de la poche de la cage

évaluation de la poche de la cage du roulement à billes xiros & testing
iglide G300 laboratoire d'essai essai de rotation
Graphique des résultats des essais d'usure des cages de roulements à billes
graphique de l'essai d'usure des roulements à billes

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel