Bandeau Image des couronnes d'orientation

Systèmes d’anneaux de rotation prêts à être installés et auto-lubrifiants

La solution idéale pour les applications rotatives

  • Testé dans le plus grand laboratoire d’essais de l’industrie
  • 100% sans entretien et auto-lubrifiant
  • Léger, résistant à la saleté, à la poussière et à la corrosion
  • Vérifiez la durée de vie avec notre configurateur en ligne
  • Prêt à installer et facile à assembler
  • De nombreux modèles disponibles en stock

Magasinez des anneaux de swiling PRT

Couronnes d'orientation PRT-01

Couronnes d'orientation, PRT-01
  • Installation simple Grande rigidité et résistance à l'usure
  • Éléments coulissants remplaçables et
  • sans entretien
  • Disponibles en aluminium ou en acier inoxydable
  • 316 Également en versions conformes aux normes ESD et FDA

PRT-02 Couronnes d'orientation

Couronnes d'orientation, PRT-02
  • Très léger
  • Anneau extérieur en aluminium anodisé, en acier inoxydable 316 ou en iglide® G
  • 30% plus léger avec des vis en plastique
  • Également disponible en version conforme à la FDA

PRT-04 Couronnes d'orientation

Couronnes d'orientation, PRT-04
  • 60 % plus léger et 50 % plus compact
  • Éléments coulissants résistants à l'usure & sans entretien
  • Remplacement et extension faciles
  • Facilité d'installation grâce aux éléments coulissants remplaçables

PRT-05 Couronnes d'orientation

Couronnes d'orientation, PRT-05
  • Léger & plastique solide et économique
  • Combinaison durable de matériaux iglide® M260 et P4
  • Fabriqué à partir d'au moins 97% de regranulés

Anneaux de lance PRT-06

Palissement à anneau pivotant PRT-06
  • Jusqu’à 85% moins cher et seulement la moitié de la hauteur de la série PRT-04
  • Boîtier en acier inoxydable ou aluminium
  • Adapté aux petits espaces d’installation

Couronnes d'orientation dentées

Couronnes dentées
  • Pour les charges très élevées et les applications lourdes
  • Quatre types de dents sont disponibles
  • Profils de courroies dentées : T10, AT10, HTD8M
  • Version en acier inoxydable disponible

En savoir plus sur les couronnes d'orientation de l'outillage

fonctionnement des couronnes d'orientation

iglide® PRT Slewing Ring Product Finder

Recherche de produits pour les couronnes d'orientation

Histoires d’application pour l’anneau de l’Anneau de Slewing

Couronne d'orientation PRT pour chaise et table

PRT pour l'ameublement

EEVE, robot de jardinage personnel

Robot de jardin personnel

tableau de papier

Tableau de conférence interactif

Table d'assemblage

Table d'assemblage

Niels

Machines-outils & Centres d'usinage

Roulement à anneau pivotant PRT dans la platine de la caméra Mechapro

Paliers de table rotative pour des plans de caméra à 360°

Anneau de rotation PRT dans la table d’opération de radiochirurgie

Tables d’opération en radiochirurgie


Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

PRT Product Manager

1 401 438-2200Courriel