RBR e-chain® porte-câbles pour la gestion des câbles rotatifs

Les systèmes modulaires standard RBR se plient jusqu'à 360 degrés par seconde pour une gestion rotative des câbles.

La nouvelle norme pour les mouvements rotatifs

ECS_PROD_SRM_teaser.png

SRM : Module de rotation en acier

ECS_PROD_SRM-L_teaser.png

SRM-L : Module de rotation en acier léger

ECS_PROD_PRM_module_de_rotation_du_polymère.jpg

PRM : Module de rotation des polymères

ECS_PROD_statische_dreh-energiefuehrung.jpg

Alimentation en énergie rotative statique, en une seule pièce

MRS

SRM-V : Module de rotation en acier****Vertical

ECS_PROD_PRM-V_teaser.png

PRM-V : Module de rotation des polymères vertical

  • Installation verticale jusqu'à un diamètre extérieur de 500 mm

Nous avons développé le standard basé sur lessolutions de

BR_standardrinnen.jp

Options de goulottes de guidage RBR

Avec des soutiens :

Avec couverture :

Orientation intégrée :

Tube en auge :

Gain de place grâce aux chaînes électroniques réversibles®:


Exemples concrets :

RBR unique

RBR unique dans une grue portuaire

  • Angle de rotation : 470°
  • Vitesse : 1,82°/s
  • e-chain®: 4040C-40/40-300/3792-0
  • chainflex® câble :
  • CF27, CF11, CF14, CF Koax, CFLG
RBR simple avec double chaîne électronique®

RBR simple avec double chaîne électronique®

  • Angle de rotation : 340° m
  • Vitesse : 1°/s
  • Accélération : 1,31 ft/s²
  • e-chain®: E4-80-25/30-200/3850-0
  • chainflex®: CF300, CF34, CF9, CFLG
  • Goulotte de guidage : goulotte en tube d'acier inoxydable, 1.4301
RBR_Offshore_600x221.jpg

MRM 900° dans un navire autoélévateur

  • Lieu d'utilisation : mer du Nord
  • Angle de rotation : 900°.
  • Chaîne électronique®: E4-56-60-200/6000-0, E4-56-60-300-6000-0
  • chainflex® câble : CF300, CF34, CF10 CFPE, CFLG, CFBUS

Produits préférés pour le type d'installation de gestion des câbles rotatifs : toutes les chaînes électroniques RBR®

E4-1

Système E4-1

chainflex

câbles chainflex®

réadaptable®

readycable®

readychain®

readychain®


L'alternative aux modules rotatifs

Ap_igus_Energiekette_38_two.jpg

1. Mouvement rotatif avec twisterchain

twisterband-histoire.jpg

2. Mouvement rotatif avec la twisterband

Plus d'exemples d'applications

Igus Product

Récupérateur à roue à godets

Ce godet récupérateur doit également être équipé d'un assemblage de +/-180° qui peut se déplacer en cercle. Les chaînes électroniques® doivent adhérer à ce mouvement.

Igus Product

Excavateur

Les conditions environnementales difficiles telles que la saleté, les lubrifiants, la laine d'acier et les températures comprises entre -22° et +122°F en particulier imposent des exigences maximales aux chaînes d'énergie.

Igus Product

Récupérateur à roue à godets

Ce récupérateur de roues à godets, utilisé dans un port, doit également être équipé d'une alimentation en énergie capable de supporter un mouvement circulaire de 360°.

Igus Product

Centrale électrique au lignite

Les câbles de la chaîne d'énergie alimentent un dispositif rotatif à l'intérieur de cette centrale électrique au lignite.

FAQ RBR

Contacter un expert en câblo-transporteurs