Pour en savoir plus sur les produits appliqués, cliquez ici
D'autres applications intéressantes dans divers domaines peuvent être trouvées ici.
Le wagon est tourné à 180° à l'aide d'une chaîne porte-câbles igus®.
Industrie : Centrale électrique
chaîne d'énergie : 5050-51-500-0
Course : 33 ft
Vitesse : 0.82 ft/s
Accélération : 0.33 ft/s²
Le wagon effectue un virage à 180° et se vide au-dessus de la soute à charbon. Le porte-câble de la chaîne d'énergie assure l'alimentation en énergie du dispositif rotatif.