triflex® RSE : système de rétraction des câbles pour triflex® TRC, TRE, TRCF

Prévenir la déviation et éviter les boucles de câble

  • Conception compacte, légère et peu coûteuse, sans déflexion, réduisant les défaillances du câble.
  • Force de rétraction par bande élastique
  • Longueurs de câble plus courtes que celles des systèmes à déflexion
  • Longueur de rétraction de 290 mm à 490 mm
  • Disponible pour les tailles triflex® R de 40 à 100 mm

Parcourir les systèmes de rétraction linéaire RSE

triflex® RSE Linear : tailles 60-100mm

  • Conception robuste avec rail linéaire et chariot drylin®
  • Conçu pour être utilisé avec triflex® R TRE, TRCF, TRC
  • Longueur totale de 800 mm avec rétraction de 490 mm
  • Convient pour une utilisation sur des robots de moyenne à grande charge utile
  • Applications : Soudage par points, manutention et assemblage
  • Dimensions spéciales pour le soudage au laser avec un rayon de courbure de 200 mm et 240 mm triflex® R TRCF
triflex® RSE Linear : tailles 60-100mm

triflex® RSE Linear : tailles 40-50mm

  • Conception compacte et légère avec rail linéaire et chariot drylin®
  • Conçu pour être utilisé avec triflex® R TRE, TRC
  • Longueur totale de 450 mm avec rétraction de 290 mm
  • Convient pour une utilisation sur des robots de petite à moyenne charge.
  • Applications : Manutention, vision et mesure
triflex RSE 40-50

triflex® RSEL Dimensions linéaires 60-100mm

  • Conception compacte avec une construction robuste tout en acier
  • Conçu pour être utilisé avec triflex® R TRE, TRCF, TRC
  • Longueur totale de 612 mm avec 380 mm de rétraction
  • Convient pour une utilisation sur des robots à charge moyenne ou importante
  • Applications : Soudage par points, manutention et assemblage
RSEL

triflex® RSEC linéaire taille 60 & 65 mm

  • Conception compacte et légère avec rail linéaire et chariot drylin®
  • Conçu pour être utilisé avec triflex® R TRE, TRC
  • Longueur totale de 450 mm avec rétraction de 250 mm
  • Convient aux robots de petite et moyenne taille.
  • Applications : Manutention, vision et mesure
Rétraction RSEC Triflex

Échantillons et téléchargements gratuits

triflex 10 conseils

10 conseils pour l'approvisionnement en énergie du robot

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

boîte d'échantillons triflex

Boîte d'échantillons gratuite triflex® R

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel