triflex® RS dresspack module universel compact pour robots industriels

TRE. B la conception ouverte

  • TRE. La version B peut absorber 4 fois plus de force de traction que la version TRC
  • La conception de type ouvert signifie que les câbles et les tuyaux peuvent simplement être pressés dans la chaîne d’énergie
  • Sélectionnez la taille qui convient à vos systèmes RS choisis

TRC : la conception fermée

  • La conception fermée de la construction garantit une protection maximale contre les influences extérieures
  • Sélectionnez la taille qui convient à vos systèmes RS choisis

Configurez le système complet en 2 étapes simples

  1. Déterminez le nombre minimum et le diamètre extérieur des câbles et tuyaux qui sont acheminés des axes 3 à 6.
  2. Avec l’aide du configurateur de séparation intérieure, vous pouvez déterminer la bonne taille de chaîne qui peut facilement accueillir tous les câbles désirés.
triflex RS

Sélectionnez la plaque de montage RS appropriée

  • Sélectionnez la plaque de montage pour qu’elle corresponde au triflex R que vous avez sélectionné
  • La plaque de montage est équipée d’un passage à travers et de supports fixes comme montré ci-dessus
  • Choisissez le côté de montage du support fixe, gauche ou droite.  Le système ci-dessus est à gauche, mais peut être vénéré sur le terrain.

Sélectionnez le design Triflex R et

  • Choisissez le style chaîne, ouvert (TRE. B) ou fermé (TRC)
  • Décidez d’abord si la chaîne désirée doit avoir une conception ouverte (TRE. B) ou fermée (TRC).
  • Utilisez l’un des deux menus déroulants inférieurs pour sélectionner le paquet chaîne correspondant à la taille de la chaîne électrique déterminée à l’étape 1.
  • Enfin, décidez de la longueur supplémentaire de la chaîne (zone grise sur la photo)

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel