Industrie : Production de boissons
Ce qui était nécessaire : Réduction des temps de changement de format
Exigences du client : Sécurité alimentaire, ajustements synchronisés sur l'ensemble de la ligne d'embouteillage
La solution igus : Système de réducteur modulaire Apiro
Succès pour le client : Élimination de 46 points de réglage manuels, ce qui a permis de réduire le temps de changement de plus de 95 %.
Le changement de format automatisé est de plus en plus utilisé dans les machines d'emballage et les lignes de production modernes. Le système de réducteur modulaire permet d'intégrer facilement et de manière peu encombrante les ajustements de couloir, les ajustements de courbe et les guidages latéraux des systèmes de convoyage dans les systèmes existants. La plupart des opérations de montage simples peuvent être effectuées en cours de production, ce qui permet de réduire au minimum les temps d'arrêt.