drylin® actionneurs linéaires à engrenages avec axes en porte-à-faux

Axe de préhension avec crémaillère drylin® GRQ

GRQ : Axe léger pour pick & place

  • Section creuse carrée dentée, anodisée dure, résistante à la corrosion
  • Charges jusqu'à 500g avec une vitesse jusqu'à 0,7m/s possible
  • Moteur pas à pas NEMA11 avec roue dentée
Axe cantilever avec crémaillère drylin® GRW

GRW : axe z dynamique

  • Transfert direct de la force par la crémaillère
  • Structure compacte
  • Pour des charges jusqu'à 10N
  • Accessoires et moteurs disponibles
Axe en porte-à-faux avec drylin® Crémaillère GRR

GRR : Axe z léger

  • Axe z léger (1,45 kg) pour des courses jusqu'à 500 mm
  • Fabriqué en aluminium et en plastique
  • Idéal pour les portiques linéaires et les robots cartésiens
  • La masse dynamique de seulement 0,9 kg permet un fonctionnement rapide
HSQ : Unité de levage et de pivotement

HSQ : unité de levage et de pivotement

  • Très léger & dynamique grâce au plastique et à l'aluminium
  • Autolubrifiant, sans entretien, compact, modulaire
  • Profil carré avec chambre creuse pour les câbles d'alimentation
  • Prêt à être équipé de moteurs pas à pas NEMA
SLQ : deux gammes de mouvements

SLQ : Deux gammes de mouvements

  • Autolubrifiant et sans entretien
  • Silencieux et léger
  • Pas d'électronique dans la zone de travail
  • Compact et résistant à la corrosion
accessoires pour actionneurs drylin

Accessoires pour actionneurs linéaires

  • Contrôleurs de moteur, brides de moteur, accouplements
  • Initiateurs et détecteurs de proximité
  • Résistances de freinage externes

Concevez votre actionneur linéaire particulier

configurateur linéaireCTA

Applications clients

Préparation automatisée d'échantillons

Axes à crémaillère Drylin GRW dans une préparation d'échantillons

Utilisation optimale de l'espace d'installation dans une usine d'embouteillage

Axes à crémaillère Drylin GRQ dans une usine d'embouteillage

Contacter un expert