Change Language :

Très dynamique avec de faibles charges
Le nouvel axe cantilever DryLin® a été spécialement conçu pour les applications pick & place à haute dynamique et à faibles charges. Dans ce type d'axe, le chariot et le moteur sont fixes tandis que l'axe se déplace. La crémaillère en plastique permet un transfert de force direct hautement dynamique (environ 20 à 30 % d'augmentation des performances et de la vitesse) sans déviation ni précontrainte d'une courroie dentée. L'axe peut donc être utilisé avec un petit moteur et de petites charges jusqu'à environ 1 kg.
100% autolubrifiant
Transfert direct de la force par la crémaillère
Très dynamique
Léger et de petite taille
Combinaison de matériaux : Extrusion d'aluminium / crémaillère en plastique
Les plaques d'adaptation et les soutiens de connexion sont des accessoires.
Évolution vers des portiques à 2 ou 3 axes
Faible charge jusqu'à environ 1 kg
**Domaines d'application:**Pick & Place, portiques, assemblage, technologie médicale, portiques à 2 ou 3 axes