Change Language :
Tableau des matériaux
Caractéristiques générales
Unité
iglide® F2
méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,52
Couleur
noir
Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% R. H.
% poids
0,2
DIN 53495
Absorption d'eau max.
% poids
0,4
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier
µ
0,16 - 0,22
Valeurs PV max (à sec)
PSI - ft/min
8,750
Propriétés mécaniques
Module E de flexion
psi
1,075,890
DIN 53457
Résistance à la traction à +68 °F
psi
13,488
DIN 53452
Résistance à la compression
psi
8,847
Pression de surface maximale recommandée (68° F)
psi
6,815
Dureté Shore D
72
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application maximale à long terme
°F
+248
Température d'application maximale à court terme
°F
+329
Température d'application inférieure
°F
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance particulière à l'avancement
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Résistance de surface
Ω
< 109
DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Figure 01 : Valeurs pv autorisées pour les roulements iglide® F2 avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +68°F, installé dans un logement en acier.
X = Vitesse de surface [ft/min]
Y = Charge [psi]
La prévention des charges électrostatiques est une exigence importante dans de nombreux domaines d'application. Parallèlement, les autres paramètres techniques de l'application, tels que la résistance à l'usure, la résistance aux fluides et à la température, l'utilisation dans des environnements humides, etc. ne doivent pas être négligés. Avec son large profil de propriétés, iglide® F2 représente un nouveau roulement universel pour une large gamme d'applications compatibles avec la CEM.

Figure 02 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température (6 817 psi à +68 °F)
X = Température [°F]
Y = Charge [psi]
Propriétés mécaniques
La résistance à la pression des paliers lisses iglide® F2 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 clarifie ce lien. Avec la température d'application autorisée à long terme de +248°F, la pression de surface autorisée s'élève encore à 2 901 psi. La pression superficielle maximale recommandée est un paramètre mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions tribologiques.
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglide® F2 lors d'une charge radiale. Sous la pression de surface maximale recommandée de 6 817 psi, la déformation est inférieure à 2,6 %. Une déformation plastique peut être négligeable jusqu'à cette charge de pression. Elle dépend toutefois aussi de la période d'exposition.

Figure 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi
X = Vitesse de glissement [ft/min]
Y = Coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure varient en fonction des paramètres d'application (Fig. 04 et 05).

Figure 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 1.94 ft/min
X = Charge [psi]
Y = Coefficient de frottement μ
iglide® F2
Sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficients de frottement µ
0,16 - 0,22
0,1
0,05
0,03
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglide® F2 contre l'acier (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre p = 145 psi, v = 59 ft/min
X = matériaux de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = Aluminium, anodisé dur
B = acier d'usinage
Matériaux de l'arbre
La figure 06 montre les résultats des essais effectués sur différents matériaux d'arbres avec des roulements en iglide® F2. Dans la plage de charge inférieure, les arbres en acier d'usinage et en aluminium anodisé dur, ainsi que les arbres en acier St37 et en acier chromé dur s'avèrent être, du point de vue de l'usure, les meilleurs partenaires dans les applications rotatives avec des paliers iglide® F2. La figure 07 montre un niveau d'usure beaucoup plus faible pour les mouvements de rotation que pour les mouvements de pivotement sur l'ensemble du spectre de charge, avec une forme de courbe par ailleurs comparable.